メインコンテンツに移動

Wi-Fi接続スイッチング電源(SMPS)

概要

説明

家電製品はスタンバイ時のAC/DCの消費電力の低減が重要な課題です。 エネルギ規制は、地域によって異なりますがが、ゼロ待機電力または超低待機電力と認定されるためには、待機電力が5mW未満である必要があります。 プラグを差し込んだままの機器は、たとえ非アクティブな状態であっても、エネルギを浪費し、光熱費を増加させ、エコデザイン基準を満たさない可能性があります。

Wi-Fi接続のスイッチイング電源(SMPS)は、AC電源をDC電源に変換するためのエネルギ効率の高いプラットフォームを提供します。 Wi-FiまたはBluetooth® Low Energy(LE)によるリモート起動が可能で、待機時消費電力は超低消費電力またはゼロを維持します。 このシステムには2つのバリエーションがあり、いずれもワイヤレス接続と超低待機電力を特徴とし、さまざまな使用ケースやアプリケーションのニーズに最適化されています。 ゼロ待機電力システムでもコストが最適化された超低待機電力システムでも、このSMPSアーキテクチャは次世代スマートホームおよびIoTアプリケーション向けにスケーラブルな効率を実現します。

このシステムのメリット:

  • 規制認証(FCC、IC、CEなど)を受けたコネクティビティシステムを搭載し、低消費電力のWi-FiおよびBluetooth LE機能を提供します。
  • Wi-Fi接続ゼロ待機電力スイッチング電源:
    • 一次電源と二次電源を活用してゼロ待機電力(2.1mW)を実現し、AC電源に常時接続されたままの機器や電化製品に最適です。
    • 革新的なゲート駆動技術とEMI低減技術により、超低EMIを実現すると同時に、外付け部品を最小限に抑えています。
  • Wi-Fi接続超低待機電力スイッチング電源:
    • オプトカプラを使用することなく、完全に絶縁されたシステムで単一の一次電源を活用し、超低待機電力とエネルギ効率を維持しながらコストを削減します。
    • 高温、過電圧、過電流に対する保護を内蔵しています。
    • EZ-EMI®設計技術を取り入れ、グローバルなEMI仕様に容易に対応しています。

製品比較

アプリケーション

  • エアコン/HVAC
  • 白物家電

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Wi-Fi接続ゼロ待機電力スイッチング電源(SMPS)

WS040-1: WEB AC Power Source.184 Sheet.2 Alternating Current Bridge Rectifier.185 Sheet.5 Sheet.6 Sheet.7 Sheet.8 Sheet.9 Sheet.10 Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Ground - Earth Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Circle Circle.27 Circle.28 Circle.29 Circle.30 Connector Line Connector Line.32 Connector Line.33 Capacitor Polaized Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Ground - Earth.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Connector Line.44 Line Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Ground - Earth.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Connector Line.62 Capacitor Non-polarized Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Ground - Earth.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Connector Line.101 Connector 1.160.102 Line.104 Connected signals line Connector Line.107 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Diode.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Connector Line.122 Line.123 Line.124 Capacitor Non-polarized .136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Ground - Signal Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Connector Line.147 Connector Line.148 Connector 1.160.149 IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1 Sheet.182 Sheet.183 Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 Ground - Signal.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Connector Line.200 Circle.201 Resistor - Fixed.207 Connector Line.208 Resistor - Fixed.209 Circle.211 Circle.213 Connector Line.214 Diode - Zener Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Connector Line.219 Connector Line.220 Connected signals line.222 100-230Vac 100-230Vac 100-230Vac Sheet.262 N-Channel Depletion MOSFET Sheet.225 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Connect.50 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 Circle.259 Circle.260 Circle.261 Connected signals line.263 Connected signals line.264 Vbus Normal mode: 12V Low power mode: Off Vbus Normal mode: 12V Low power mode: Off VbusNormal mode: 12VLow power mode: Off Connector 1.160.267 Vset Normal mode: 12V Low power mode: 4V Vset Normal mode: 12V Low power mode: 4V VsetNormal mode: 12VLow power mode: 4V To Main Power supply unit Relay on/off control To Main Power supply unit Relay on/off control To Main Power supply unitRelay on/off control Connector 1.160.272 Normal mode: On Low power mode: Off Normal mode: On Low power mode: Off Normal mode: OnLow power mode: Off High: Normal mode Low: Standby mode High: Normal mode Low: Standby mode High: Normal modeLow: Standby mode Line.276 Modem Sheet.279 Sheet.280 Remote Control Sheet.282 Sheet.283 Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.287 Sheet.288 Sheet.289 Sheet.290 Connector Arrow.294 Connector Arrow.295 Connector 1.160.296 3.3V 3.3V 3.3V Connector dotted line WS040-1 WS040-1 WS040-1 Capacitor Polaized.315 Sheet.316 Sheet.317 Sheet.318 Sheet.319 Ground - Earth.320 Sheet.321 Sheet.322 Sheet.323 Sheet.324 Line.325 Line.326 Connector 1.160.327 Sheet.348 N-Channel Depletion MOSFET Sheet.329 Sheet.330 Sheet.331 Sheet.332 Sheet.333 Sheet.334 Sheet.335 Sheet.336 Sheet.337 Sheet.338 Sheet.339 Sheet.340 Connect.50 Sheet.342 Sheet.343 Sheet.344 Circle.345 Circle.346 Circle.347 Ground - Earth.349 Sheet.350 Sheet.351 Sheet.352 Sheet.353 Connector Line.354 Connector Line.355 Connector Line.356 Line.357 Connector 1.160 Photocoupler Photocoupler Photocoupler Connector Arrow.360 Connector Arrow.363 Connector Line.364 Line.365 Connector 1.160.366 Circle.367 Circle.368 Connected signals line.371 Line Arrow Connector 1.160.373 Sheet.387 Line.383 Line.384 Rotated Triangle Circle.382 Connector Arrow.388 Connector Line.389 Connector Line.390 Input Connector Arrow Connector 1.393 LDO LDO LDO Sheet.394 Circle.292 Circle.293 Wi-Fi/Bluetooth Low Energy Module Wi-Fi/Bluetooth Low Energy Module Wi-Fi/Bluetooth Low Energy Module Sheet.310 Antenna Sheet.301 Sheet.302 Sheet.303 Sheet.304 Sheet.305 Connector Line.306 Line.308 Connector 1.160.309 Wi-Fi PHY Wi-Fi PHY Wi-Fi PHY BT5 PHY BT5 PHY BT5 PHY Dotted Line AC/DC Secondary AC/DC Secondary AC/DC Secondary AC/DC Primary AC/DC Primary AC/DC Primary
Exiting Interactive Block Diagram