概要
説明
低コストのスマートマンホールカバーは、IoTセンサ、通信技術、高度な材料を統合し、地下設備、排水、下水システムの管理における機能性、安全性、効率性、持続可能性を向上させます。 この包括的な設計は、都市インフラ管理を強化するためのリアルタイムデータを提供します。
このシステムのメリット:
- 公衆衛生上のリスクを軽減するための下水道オーバーフローの防止
- マンホールの破壊行為の検知
- Bluetooth® Low EnergyまたはWi-Fiによるリアルタイムデータモニタリング
- 安全性を高める温度モニタリング
- 有害ガスの検知
- 産業環境における低消費電力に最適化された完全なシステム設計
製品比較
アプリケーション
- スマートシティ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Buck-Boost
製品
Single-Cell Charger
製品
Capacitive Sensor
製品
Bluetooth Low Energy / Wi-Fi
製品
Exiting Interactive Block Diagram