概要
説明
きれいな空気の供給が不足していると、健康と生活の質に害を及ぼす可能性があるため、建物の換気は非常に重要です。 換気要件は、イギリスでは建築規制の一つとして法制化されています。 市場調査会社BREの レポート によると、貧弱な住宅により英国の国民保健サービスに25億ポンドの治療費を要しています。 室内の空気の質の悪さは、アレルギー、喘息、およびその他の慢性疾患に関連しています。 高レベルのCO2 は、眠気、集中力の欠如、頭痛を引き起こす可能性があります。
このBLDCファンコントローラシステムは、スマートビルディングオートメーションアプリケーション向けに設計されており、設定可能な制限を提供します。 工場で校正された精密なセンサを使用して、信頼性の高い測定と一貫した性能を保証します。 エネルギ効率の高いBLDC制御により、ファンの性能を向上させながら運用コストを削減します。
このシステムのメリット:
- 工場で校正された精密なセンサにより、信頼性の高い測定と一貫した性能が保証されます。
- エネルギ効率に優れたファン用BLDC制御により、運用コストを削減し、性能を向上させます。
- ファンは、揮発性有機化合物(VOC)、水分、またはCO2 が検出されたときにのみ作動します。
- 高性能モータ制御MCU+FPUは、効率的なBLDCモータ制御に必要なすべての機能を搭載しており、開発が簡素化されています。
- 設定可能なアラーム/割り込み出力を備えた汎用性の高い設計は、静的および適応レベルを備えています。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
MCU
製品
ドキュメント
Exiting Interactive Block Diagram