概要
説明
アーク障害回路遮断器(AFCI)は、想定外の経路を流れる電流によって発生する意図しないアークを検出することにより、火災を防止します。 このシステムは、住宅用アーク障害回路遮断器のデザインを提供します。 100KHzのライン電流を監視し、アーク放電に関連することが知られているノイズをモニターします。 Wi-Fiモジュールは、あらゆるスマートホームシステムと連携するために使用されます。
このシステムのメリット:
- 新世代のスマートブレーカーに対応したWi-Fi機能
- MCU上で動作するReality AIソフトウェアは、お客様がインテリジェントなエンドポイントを提供するのに役立ちます。
- 8msの観測ウィンドウ: 99.2%以上の精度でアーク検出
- 16msの観測ウィンドウ: 99.7%以上の精度でアーク検出
製品比較
アプリケーション
- スマートブレーカー
- スマートホーム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動AC/DC
製品
Buck
製品
MCU
製品
Op Amp
製品
Wi-Fi Module
製品
Exiting Interactive Block Diagram