概要
説明
トライアックベースのモータコントローラは、家電製品、HVACシステム、ファンなどで一般的に見られるACモータの制御に適しています。 ビルディングオートメーションやスマートホーム技術の需要が高まるにつれ、統合が容易で、費用対効果が高く、信頼性の高いシステム、つまりトライアックベースのモータコントローラが得意とするシステムの必要性が高まっています。
このトライアックベースのモータコントローラ設計は、堅牢でコンパクトな空調システムを提供し、車両システムを含む小規模なアプリケーションに最適です。 トライアックベースのアプローチにより、全体的な設計が簡素化され、製造コストと複雑さが軽減され、大量生産製品に最適です。
このシステムのメリット:
- 最適化されたトライアック制御により、コンプレッサモータ制御システムが簡素化され、実装が容易になります。
- 低消費電力、高性能の32ビットMCUによる柔軟なシステム設計。
- 高電圧AC/DC降圧レギュレータは、整流されたAC電力を簡単な操作で変換します。
- フェイルセーフ保護、電流と負荷の検出のための強化されたシステム監視。
製品比較
アプリケーション
- AC電源対応モータコントロール
- ポータブルエアコン
- RV車用エアコン
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動High Voltage Buck
製品
MCU
製品
ボード&キット
RS-485 Isolated Transceiver
製品
Current Sense
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
Triac-Based Motor Control for Portable or Recreational Vehicle Air Conditioner Control Solution
An overview of the triac-based motor control winning combination, perfect for RV air conditioners, portable or window air conditioners, or small appliances such as fans, heaters, etc. The advantage of this architecture is that it is much simpler than an inverter-based motor control design. For more information, visit the Triac-Based Motor Controller winning combination page.
Video List