概要
説明
住宅用の暖房機器の高温加熱を制御する機器です。 居住環境では、暖房機器は空気を加熱し、ダクトを通して必要な空間を暖めます。 このシステムは、A/D変換を搭載した高性能MCUを備えており、正確なセンシングと制御を保証します。 内蔵の機能安全ハードウェアにより、MCUはIEC/UL 60730安全規格を満たし、家庭環境での安全で信頼性の高い動作を保証します。 さらに、効率的な電源管理とWi-Fi接続により、シームレスな遠隔監視と制御を実現し、最新のHVACシステムにスマートな接続性能を提供します。
このシステムのメリット:
- 12ビットA/Dを搭載した高集積32ビットMCUにより、高精度かつコンパクトな制御を実現。
- 平衡伝送線路上での信頼性の高い双方向データ通信のためのガルバニック絶縁高速差動バストランシーバ。
製品比較
アプリケーション
- スマート住宅用HVACシステム
- コネクテッドサーモスタットシステム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Buck Regulator
製品
LDO
製品
Transceiver
製品
Wi-Fi
製品
Exiting Interactive Block Diagram