メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL80410は、高電圧、調整可能なVOUT低静止電流のリニア・レギュレータで、「常時オン」および「キープアライブ」アプリケーションに最適です。 ISL80410は、通常の動作条件下で+6V〜+40Vの入力電圧で動作し、無負荷時の自己消費電流はわずか18μAです。 ISL80410はENピンを備えており、このピンを使用してデバイスを低静止電流シャットダウン・モードにし、消費電流はわずか2μAです。 このデバイスは、過熱シャットダウンと電流制限保護機能を備えています。 ISL80410は、-40°C〜+125°Cの温度範囲で動作する定格で、8Ldのスモールアウトライン露出パッドプラスチックパッケージ(EPSOIC)で供給されます。

特長

  • 6V〜40Vの広いVINV入力範囲
  • 2.5Vから12Vまでの調整可能な出力電圧
  • 150mAの出力電流を確保
  • 超低自己消費電流: 18μA
  • 標準シャットダウン電流: 2μA
  • ±1%精度の電圧リファレンス(全温度範囲、負荷時)
  • 150mAで295mVの低ドロップアウト電圧
  • 26μVRMSの低いノイズ
  • 40Vトレラントロジックレベル(TTL/CMOS)イネーブル入力
  • 10μFの出力コンデンサで安定動作
  • 5kV ESD HBM定格
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • 8 Ld露出パッド エプソイックパッケージ

製品比較

アプリケーション

  • Industrial
  • Telecommunications

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 850 KB
カタログ PDF 10.21 MB
カタログ PDF 13.27 MB English
製品アドバイザリ PDF 314 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター