メインコンテンツに移動

概要

説明

高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Bを使用した6軸力覚センサのデモキットです。RX23E-Bを使用することにより、専用のAFEが不要となり、基板の小型化が可能です。

6軸力覚センサは、AFEやMCUを搭載した基板と力覚センサを一体化させるため、その基板は小型である事が要求されます。RX23E-Bは、AFEとMCUをワンチップ化しており、専用のAFEが不要になるため、基板の小型化に適しています。 本デモキットでは、42mmx37mmサイズの小型基板を設計しました。本小型基板には、RX23E-Bに加えて、RS-485/RS-422トランシーバ RAA788158が搭載しています。RX23E-Bは、ワンチップで、A/D変換、ゼロリセット、3次元の力・トルク変換を行います。RAA788158は、計測結果を上位機器にModbusなどのデジタル通信で送ります。 本デモキットの作成にあたり、本小型基板と力覚センサを組み合わせて、6chのA/D変換結果取得レートを約2275scan/sで計測を行い計測誤差を評価しました。力計測誤差は±0.25%フルスケール以内、トルク計測誤差は±1%フルスケール以内で、今回使用した力覚センサの計測不確かさ(最大±1.25%[FS])以内に収まっていることが確認できました。

特長

  • 42mmx37mmの小型基板を実現
    • 専用のAFEが不要となり、BOMコストと基板面積の削減に貢献
  • 高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Bを搭載
    • RX23E-Bワンチップで、デジタルフィルタ処理やキャリブレーションを含めた高精度な力/トルク計測が可能
    • A/D変換6chの最高スキャンレート約2275scan/s
  • RS-485/RS-422トランシーバRAA788158を搭載
    • Modbusなどのデジタル通信が可能
  • 構成物
    • アプリケーションノート
    • サンプルプログラム
    • 回路図(アプリケーションノートに含まれています)
    • 部品表(アプリケーションノートに含まれています)
    • 基板データ

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 3.32 MB 英語
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 2.69 MB
1件

サンプルコード

関連ボード&キット