Renesas Solution Starter Kit for RX23E-B
RX23E-Bおよびセンサ計測用周辺回路を搭載した評価ボード(RSSK RX23E-B)と、Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐにアナログ特性評価を始めることができます。このキットを使用することにより、開発期間を短縮でき、早期の市場投入が可能となります。RSSKに搭載しているRX23E-Bは...
RX23E-Bグループマイコンは、産業用センサ機器に最適なアナログフロントエンド(AFE)を内蔵した製品です。RX23E-Aに対して、24ビットΔΣA/Dコンバータの高速性能とノイズ性能を強化しています。最大データレートは、ΔΣA/Dコンバータとしては高速に分類される125kSPSであり、RX23E-Aから8倍高速化を図っています。RMSノイズは、RX23E-Aから1/3程度に低減しています。これにより、ひずみや温度、圧力、流量、電流、電圧などを高速かつ高精度に計測することが可能です。また、新たに16ビットD/Aコンバータや+/-10Vアナログ入力が搭載されており、部品点数の削減や省スペース化に貢献します。CPUには、DSP/FPU演算に優れたRXv2コアを搭載し、1チップで高精度計測、制御、通信を実現できます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RX Driver Package RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
|
Software Package | ルネサス |
外部フラッシュ定義エディタ 外部フラッシュメモリへのデータダウンロード用ユーティリティ(エミュレータ用)
|
Other Emulators and Options | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX] μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
RX スマート・コンフィグレータ 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
CS+ パートナーOS対応デバッグプラグイン リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 [ルネサスIDE CS+用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
e² studio パートナーOS対応デバッグ機能 リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする統合開発環境e2 studio標準搭載のデバッグ機能
|
Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. | ルネサス |
RXファミリ用CS+シミュレータ RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
RXファミリ用e² studioシミュレータ RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
RXファミリ用 DSPライブラリ DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
アナログフロントエンド対応開発支援ツール QE for AFE アナログフロントエンド(AFE)を内蔵したマイコン向けに高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [スタンドアロン版][Support MCU/MPU: RA, RX]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
I²C シリアルEEPROMドライバ I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPIシリアルEEPROMドライバ SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
ファームウェアアップデートモジュール ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
|
Security / Crypto | ルネサス |
RX ファミリ Renesas FreeRTOS RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
|
FreeRTOS | ルネサス |
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
|
Imaging | ルネサス |
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
29件
|
RX23E-Bおよびセンサ計測用周辺回路を搭載した評価ボード(RSSK RX23E-B)と、Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐにアナログ特性評価を始めることができます。このキットを使用することにより、開発期間を短縮でき、早期の市場投入が可能となります。RSSKに搭載しているRX23E-Bは...
高速・高精度AFEを内蔵したマイコンRX23E-Bを使用したデジタルロードセルのリファレンスデザインです。RX23E-Bを使用することにより、専用のAFEが不要となり、基板の小型化が可能です。
デジタルロードセルは、AFEやMCUを搭載した基板とロードセルを一体化させるため、その基板は小型である事が要求されます。RX23E-Bは...
高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Bを使用した6軸力覚センサのデモキットです。RX23E-Bを使用することにより、専用のAFEが不要となり、基板の小型化が可能です。
6軸力覚センサは、AFEやMCUを搭載した基板と力覚センサを一体化させるため、その基板は小型である事が要求されます。RX23E-Bは、AFEとMCUをワンチップ化しており...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター