メインコンテンツに移動

概要

説明

高速・高精度AFEを内蔵したマイコンRX23E-Bを使用したデジタルロードセルのリファレンスデザインです。RX23E-Bを使用することにより、専用のAFEが不要となり、基板の小型化が可能です。

デジタルロードセルは、AFEやMCUを搭載した基板とロードセルを一体化させるため、その基板は小型である事が要求されます。RX23E-Bは、AFEとMCUをワンチップ化しており、専用のAFEが不要になるため、基板の小型化に適しています。 本リファレンスデザインでは、ロードセルと一体化可能な22mm×16mmサイズの小型基板を設計しました。本小型基板には、RX23E-Bに加えて、RS-485/RS-422トランシーバ RAA788155が搭載しています。RX23E-Bは、ワンチップで、A/D変換、デジタルフィルタ処理、キャリブレーション、物理量変換(Voltage to Weight)を行います。RAA788155は、重量値を上位機器にModbusなどのデジタル通信で送ります。 本リファレンスデザインの作成にあたり、本小型基板をロードセルに組み込み、重量測定誤差を評価しました。重量測定誤差は ±0.01%R. C. (Rated Capacity)以内に収まっています。また、出力データレート10SPS、PGAゲイン128倍の条件で校正用ひずみ発生器を使用した分解能評価の結果、入力換算電圧ノイズ23.8nVrms、Peak-Peak電圧ノイズ140nVでした。

特長

  • 22mm×16mmの小型基板を実現
    • デジタルロードセルに搭載可能な基板サイズ
  • 高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Bを搭載
    • 専用のAFEが不要となり、BOMコストと基板面積の削減に貢献
    • RX23E-Bワンチップで、デジタルフィルタ処理やキャリブレーションを含めた高精度な荷重計測が可能
  • RS-485/RS-422トランシーバRAA788155を搭載
    • Modbusなどのデジタル通信が可能
  • 構成物
    • アプリケーションノート
    • サンプルプログラム
    • 回路図(アプリケーションノートに含まれています)
    • 部品表(アプリケーションノートに含まれています)
    • 基板データ

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 3.10 MB English
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 16.60 MB
1件

サンプルコード

関連ボード&キット