メインコンテンツに移動
表示
表示

説明

高精度アナログフロントエンド(AFE)内蔵32bitマイコンRX23E-Aを使い、温度計測、信号処理、およびIO-Link PHYチップであるZIOL2401を介したIO-Link通信制御をワンチップで実現するソリューションをご提案します。

特長

  • マスタ機器を経由しパソコン上のIO-LinkツールにてRX23E-A RSSKの情報確認、温度計測結果のモニタ、パラメータ設定が可能。
  • 上位層から温度計測機器への指示値送信を想定し、IO-Linkツールから設定された温度計測値に応じたLEDの点灯/消灯を制御のデモを実装。IO-Linkのメリットのひとつである双方向通信を気軽にお試し頂けます。
  • TMG社製IO-Linkスタックライブラリを使用。評価用途にご使用いただけます。
  • 温度計測機器に最適なセンサ信号の絶縁用フォトカプラ、電源ICなどの周辺部品も合わせてご提案します。

アプリケーション

 
分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 366 KB English
アプリケーションノート PDF 2.51 MB English
2件

サンプルコード

 

関連ボード&キット

 
RX23E-A IO-Link 温度センサソリューション