メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL854102は、広範囲な入力電圧(3V~40V)に対応した1.2A同期降圧型レギュレータです。さまざまなアプリケーションに使いやすく、高効率で、部品点数の少ないソリューションを提供します。
ISL854102は、ハイサイドとローサイドのNMOS FETを統合し、軽負荷時の効率を改善するPFMモードを備えていますが、必要に応じて強制PWMモードに切り替えることもできます。
ISL854102はデフォルトの周波数500kHzでスイッチングしますが、外部抵抗を使って300kHzから2MHzまでプログラム可能。
ISL854102は、内部または外部補償を使用する機能を備えています。両方のNMOSデバイスを統合し、内部設定オプションを提供することで、必要な外付け部品を最小限に抑え、部品点数と設計の複雑さを軽減します。広範なVIN範囲とBOMの削減により、優れた性能を発揮しながら、さまざまなアプリケーションに実装しやすい設計ソリューションを提供します。
ISL854102は、高電圧産業用アプリケーション向けに堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けに効率的なソリューションを提供します。
ISL854102は、小型Pbフリー4mmx3mm DFNプラスチック・パッケージで提供され、フルレンジの産業用温度範囲は-40℃~+125℃です。

特長

  • 広範囲な入力電圧範囲:3V~40V
  • 高効率な同期動作
  • 補償不要
  • ハイサイドとローサイドのNMOSデバイスを統合
  • 軽負荷時にPFMまたは強制PWMモードを選択可能
  • 内部固定周波数(500kHz)または可変スイッチング周波数(300kHz~2MHz)
  • 連続出力電流最大1.2A
  • 内部または外部ソフトスタート
  • 必要な外部コンポーネントは最小限
  • パワーグッドおよびイネーブル機能が利用可能

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター