メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL854102DEMO3Z board uses the ISL854102 in an isolated buck-boost configuration. The board demonstrates an inverted primary output and a non-inverted secondary output. The board is configured for 5.5V to 40V input voltage range. The primary output is -5V capable of 500mA, and the +5V secondary output is capable of 500mA.

特長

  • Wide input voltage range of 3.5V to 40V
  • Synchronous operation for high efficiency
  • Integrated high-side and low-side NMOS devices
  • Internal fixed (500kHz) or adjustable (300kHz to 2MHz) switching frequency
  • Continuous output current up to 0.5A at primary output and 0.5A at secondary output
  • Internal or external soft-start
  • Minimal external components required
  • Power-good and enable functions available

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。