超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth Low Energyコンボ Pmodボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US159-DA16600EVZは、超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth® Low Energy (LE) Combo Pmodモジュールで、お使いのデバイスに低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth LE機能の両方を供する高集積モジュールです。DA16600は、低消費電力のWi-Fi DA16200...
主要ドキュメント:
ヒートポンプは、様々なアプリケーションで最もエネルギー効率が高く環境に優しい加熱と冷却の方法を提供します。 例えば家庭用暖房または衛生設備用の水/空気の温度を上げるために、空気、水、地面といった供給源から熱を抽出するからです。 カルノーサイクルによるエネルギー伝達のおかげで、ヒートポンプは最大400%の電気エネルギー効率を実現します。
このソリューションは、業界最高クラスのモータ制御ソリューションと消費電力の最適化でエネルギー伝達の効率をさらに向上させます。 また、スマートヒートポンプコントローラソリューションと組み合わせることで、最終製品としての価値を向上するスマート機能を追加することもできます。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動