メインコンテンツに移動

スマートヒートポンプコントローラ

概要

説明

スマートコントローラは、リモートアクセス、エネルギ監視、空気質センシング、および高度な自動化機能を提供することで、ヒートポンプ機能を強化します。 これらのコントローラは、エネルギ使用量を最適化し、室内空気の質を改善し、Wi-FiやBluetooth®などの無線通信技術を通じてスマートホームエコシステムとのシームレスな統合を提供し、環境に優しいインテリジェントシステムに対する需要の高まりに対応します。

この費用対効果の高い低電力スマートコントローラ設計は、この スマートヒートポンプ 設計など、あらゆるヒートポンプに適しています。 機能豊富なMCUと多様なワイヤレスコンポーネントを利用しているため、ユーザはサーモスタットの調整、温度スケジュールの設定、エネルギ消費と空気質の監視を行うことができます。

このシステムのメリット:

  • ヒートポンプ室内ユニットの設計のためのトータルソリューションを提供し、市場投入までの時間を短縮します。
  • 精密なコンプレッサとファンのRPM/トルク制御のための完全統合型、高性能、コスト最適化のデュアルモータ制御システムと、予知保全のためのオプションのAI/ML将来の拡張(Reality AI)を備えています。
  • エネルギ管理を最適化するために、加熱/冷却冷媒システムに圧力センサが含まれています。
  • O3/NO2、温度、湿度用の空気質センサどのオプション機能を提供します。
    • Arduino Nicla Env センサボードは、TVOC、eCO2、温度、湿度(部屋/ヒートゾーンごとなど)の室内空気質センサを提供します
  • Wi-Fi、Bluetooth、およびオプションのLTE-M/NB-IoTによるIoT通信をサポートします。
    • 屋内制御ユニットは、デジタルI / O、CANバスI / F、Wi-Fi、またはBluetoothを介してヒートポンプとパラメータを交換でき、柔軟な制御オプションを実現できます。
  • 高効率の力率補正(PFC)を統合して、運用コストを削減します。

製品比較

アプリケーション

  • 住宅用ヒートポンプ室内機/ルームユニット

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU163 EU163 EU163 Isolated Flyback AC/DC 5W Integr. 800V BJT Isolated Flyback AC/DC 5W Integr. 800V BJT Isolated Flyback AC/DC 5WIntegr. 800V BJT Flash for Graphics Flash for Graphics Flash for Graphics Buck Regulator 1.5A Buck Regulator 1.5A Buck Regulator 1.5A Graphic LCD Graphic LCD Graphic LCD Touch Controller Touch Controller Touch Controller Protection Circuit Protection Circuit Protection Circuit CAN-Bus PHY CAN Bus PHY CAN Bus PHY Sensor Module Sensor Module Sensor Module Mains Power Mains Power Mains Power Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Connector 1.156 Connector 1.156.58 Connector 1.156.59 Connector 1.156.60 3V3 3V3 3V3 n n n n Sheet.67 Connector 1.156.69 2 2 2 2 Sheet.72 2 Communication Lines B.795 2 2 2 n n n n Sheet.78 Connector 1.156.79 2 2 2 2 Sheet.82 2 2 2 2 Sheet.85 Vertical Wire Bundle.86 n n n Sheet.88 Digital Control I/Os as Needed Digital Control I/Os as Needed Digital Control I/Os as Needed CAN Bus to Outdoor Control Unit CAN Bus to Outdoor Control Unit CAN Bus to Outdoor Control Unit 500mAmax 500mAmax 500mAmax 230Vac /110Vac 230Vac /110Vac 230Vac /110Vac Sheet.95 Wi-Fi Bluetooth Pmod Wi-Fi Bluetooth Pmod Wi-Fi Bluetooth Pmod UART UART UART Antenna Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.91 PHY PHY PHY VDD VDD VDD Sheet.96 MCU MCU MCU QSPI QSPI QSPI UART UART UART Graphic LCD I/F Graphic LCD I/F Graphic LCD I/F GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C CAN CAN CAN VDD VDD VDD I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram