概要
説明
この音声対応電力線通信(PLC)システムは、既存の電力線を通じて音声通信を可能にし、給湯器、ドアベル、社内アナウンスなどの用途に最適です。 専用の通信ケーブルが不要なため、コスト削減、建設とメンテナンスの簡素化、配線ミスの最小化が図れます。
このシステムのメリット:
- PLCを介したフロア間の音声通信が可能になります。
- 追加の配線配置や物理的な配置が不要なため、コストを削減できます。
- 優れた信頼性、1km以上の長距離通信、最大1Mbpsの高速データ転送を提供します。
- 部品コストが低くコンパクトな設計をサポートします。
製品比較
アプリケーション
- 給湯器
- スマートメータ
- スマートビル
- 火災安全
- 家電制御システム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動DC/DC
製品
DC/DC
製品
Serial Flash
製品
Serial Flash
製品
NB-PLC Modem
製品
NB-PLC Modem
製品
Audio Codec
製品
Audio Codec
製品
USB Audio
製品
USB Audio
製品
MCU
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram