概要
説明
ディスプレイの色域、輝度、色の切り替えに対する要求は特に対戦型ゲーム用のディスプレイでますます高くなっています。 ルネサスは擬似共振(QR)フライバックコントローラの電源、DC/DC降圧、LDO、MCU、バックライトソリューションなど、このアプリケーションに対してトータルなICソリューションを提供することができます。
このシステムのメリット:
- 高性能AC/DC、高性能DC/DC降圧、低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)の各デバイスは、効率的な電力供給を実現します。
- iW7039は最高のシステム効率と熱性能を可能にするBoardLED™デジタル適応スイッチモード技術を使用した、32チャンネル、内部電流シンク、フォルト割り込み出力、高ダイナミックレンジの高精度LEDドライバです。
- 低消費電力で高性能なエントリーレベルの48MHz Arm® Cortex®-M23 MCU
製品比較
アプリケーション
- テレビ用バックライト
- モニタ用バックライト
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Flyback
製品
Buck
製品
Buck
製品
Buck
製品
MCU
製品
Backlighting
製品
Backlighting
製品
Exiting Interactive Block Diagram