概要
説明
音声認識は、今日のデジタルライフスタイルの重要な機能であり、音声コマンドによる照明、空調、カーテン、電化製品の制御を可能にします。 このハンズフリー機能は、ホテルやオフィスの壁や機器に触れる必要性を減らすことで衛生状態を改善します。 ルネサスは、サードパーティの音声認識エンジンを利用して、リアルタイム制御のためのオフライン音声認識アルゴリズムを備えた設計を提供しています。 このシステムは、2つの言語で同時に高度な音声コマンド認識をサポートし、既存の制御システムに統合できる34のグローバル言語を利用できます。
システムの利点 :
- 既存のホテルの空調、照明制御システム、家電製品に簡単に搭載できます。
- 高度な認識エンジンとアルゴリズムを備えたカスタマイズ可能な音声コマンド。
- デュアル言語とトリガコマンドをサポートしています。
- 部屋の自動化を強化するための費用対効果の高い設計。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
Optocoupler
おすすめ商品
RS-485
Exiting Interactive Block Diagram