概要
説明
ヒートポンプは家庭の冷暖房システムに不可欠なもので、寒い場所と暖かい場所の間で熱を移動させ、一年中快適な温度を維持します。 逆止弁を装備し、室内から室外へ熱を移動させる冷房モード、または室外から室内へ熱を移動させる暖房モードで運転することができます。 高いエネルギ消費効率(COP)を持つヒートポンプはエネルギ効率が高く、大幅なコスト削減と環境への影響の低減を実現します。
このヒートポンプ制御システムは、専用のモータ制御MCUと、Wi-Fiモジュールなどのモジュール式接続オプションを備えています。 その適応性の高い設計により、リアルタイムのパフォーマンス監視と効率的な運用が可能になり、さまざまなセンサやコンポーネントをサポートします。
このシステムのメリット:
- 専用のモータ制御MCUにより、スムーズで応答性の高いヒートポンプ運転を実現します。
- 電力線通信(PLC)とWi-Fiモジュールは、安定した有線または無線接続を提供します。
製品比較
アプリケーション
- ヒートポンプ
- HVAC
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動IPM Driver
製品
MCU
製品
Wi-Fi
製品
Flyback
製品
LDO
製品
Buck
製品
Op Amp
製品
PFC
製品
Photocoupler
製品
MCU
製品
ドキュメント
IPM Driver
製品
LDO
製品
Flyback
製品
Exiting Interactive Block Diagram