概要
説明
高度なヒューマンマシンインタフェース(HMI)の需要は高まり続けており、RGBやMIPIなどの複数のディスプレイ出力に加え、マイク、イーサネット、CAN FDなどの周辺機器をさまざまな業界でサポートする必要が出てきています。 RGBやMIPIなど、複数のビデオ形式をサポートできるHMIプラットフォームは重要です。 RGBは、その汎用性と幅広い互換性により、大規模な制御システムの高解像度ディスプレイに一般的に使用されますが、MIPIはモバイルおよびコンパクトディスプレイに好まれ、低電力でコンパクトなフォームファクタで高品質のビデオおよびデータ伝送を可能にします。
RGBおよびMIPIビデオをサポートするこのHMIプラットフォームは、Arm® Cortex®-M85高性能MCUを搭載しており、アプリケーションは2つのビデオ出力(RGB、MIPI)と1つのVIOビデオ入力をサポートできます。 マイク、イーサネット、CAN FDなどの複数の周辺機器を統合し、この設計プラットフォームのスケーラビリティと効率を向上させます。
このシステムのメリット:
- Arm Cortex-M85は、前世代のArm Cortex-M7に比べて30%のパフォーマンス向上を実現し、HMIパフォーマンスの処理能力と効率を向上させます。
- 豊富なHMI組み込み機能は、カメラ入力、マイクインタフェース、オーディオ出力の2つのビデオ出力をサポートし、マルチメディア機能を強化し、多彩な入出力統合を提供します。
製品比較
アプリケーション
- 産業用HMI
- 患者モニタ
- ハイエンド家電
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Buck
製品
Buck
製品
SPI NOR Flash
製品
DC/DC
LED Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram