概要
説明
IoTエコシステムの拡大に伴い、ローカルデバイスとクラウドサービスの橋渡しをするモジュールの需要は増え続けています。 クラウドゲートウェイモジュールは、センサ、IoTハードウェア、その他のネットワークシステムなどのローカルデバイスをクラウドサービスに接続する仲介役を果たします。 これにより、シームレスなデータ伝送、遠隔監視、制御、安全なデータ保存が容易になります。
この設計では、Arm® Cortex®-M4コアを搭載したMCUで操作するクラウド接続ゲートウェイモジュールの実装を実証します。 システムはRS-485やRS-232のような堅牢なインタフェースを介して外部モジュールと通信し、収集されたデータは4Gモジュールを介してクラウドにアップロードされ、さらに分析されます。 電源は12Vと24Vの両入力に対応するよう設計されており、幅広いシステムとの互換性を確保しています。
このシステムのメリット:
- 120MHzで動作するArm Cortex-M4コアは、高速応答時間と安定した操作を保証し、512kBのフラッシュメモリと256kBのSRAMで十分なリソースを確保しています。
- 低入力電圧、高PSRRのLDOは、ノイズ干渉を最小限に抑え、クリーンで安定した電力を供給します。
- 同期型降圧レギュレータは、要求の厳しいアプリケーション向けに最大2.5Aの連続出力電流を供給します。
- RS-485/RS-232インタフェースは、信頼性、柔軟性、長距離通信を保証します。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck-Boost Regulator
製品
LDO
製品
Level Translator
製品
MCU
製品
RS-232 Transmitter/Receiver
製品
Exiting Interactive Block Diagram