メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL3034Eは最大100Mbpsのデータ転送速度でマルチ電源システムに必要なレベル・シフトを提供する6チャネル双方向自動方向検知型レベル・トランスレータです。 この自動方向検知機能により、ISL3034Eは、特にビット単位での方向制御が必要な6チャネルの汎用レベル変換に理想的な製品となっています。 VCCとVLの電源電圧は、デバイスの両側のロジックレベルを設定します。 ICのVL側のロジック信号はICのVCC側でより高電圧のロジック信号として表示されます。 ICのVCC側のロジック信号はICのVL側の高電圧ロジック信号として表示されます。 ISL3034Eは、わずか4mAの出力電流を供給する外部入力ドライバで、フルスピードで動作します。 各I/Oチャネルは、内部30μA電流ソースによってVCCまたはVLにプルアップされており、ISL3034Eはプッシュプルまたはオープンドレインドライバで駆動することが可能です. ISL3034Eのイネーブル(EN)入力をLowにすると、全てのI/Oラインがトライステートとなり、低電力シャットダウンモードとなります。 このデバイスは、VCCがVLよりも小さい場合、部品を同様のシャットダウン状態にする自動シャットダウンモードを備えています。 ISL3034EはVCC電圧が+2.2V~+3.6V、VL電圧が+1.35V~+3.2Vで動作し、低電圧マイクロコントローラやASICと高電圧部品間のデータ伝送に最適です。

特長

  • クラス最高のESD保護:すべての入力、出力、I/Oラインで±15kV IEC61000-4-2 ESD保護
  • 保証データレート 100Mbps
  • 双方向6チャネル
  • 自動方向検知により方向制御ロジックピンが不要
  • 低消費電力SHDNモードロジック制御用イネーブル入力
  • 4mA以上の入力ドライバに対応
  • 電源電圧範囲 +1.35V ≦ VL ≦ +3.2Vおよび+2.2V ≦ VCC ≦ +3.6V
  • 鉛フリー(RoHS準拠)
  • 16Ld μTQFN(2.6mmx1.8mm)および16Ld TQFN(3mmx3mm)パッケージ

製品比較

アプリケーション

  • Simplifies the Interface Between Two Logic ICs Operating at Different Supply Voltages
  • SD Card and MiniSD Card Level Translation
  • MMC (Multi Media Card) Level Translation
  • Memory Stick Card Level Translation

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 888 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品アドバイザリ PDF 414 KB
アプリケーションノート PDF 178 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター