概要
説明
ビルディングオートメーション用のネットワークシステムは、暖房、換気、空調(HVAC)、照明、セキュリティシステム、エネルギ管理など、建物内のさまざまな機能を管理、制御、監視するために不可欠です。
このネットワークシステムは、HVAC、照明、煙および火災検知など、さまざまなビルディングオートメーション(BA)システムからデータを収集します。 産業用通信MPUとさまざまなデバイスを利用して、イーサネットベースのOPC Unified Architecture(OPC UA)やBACnetなどの通信プロトコルをサポートします。 さらに、BAネットワークで一般的に使用されるRS-485および電力線通信(PLC)を介した通信をサポートします。
このシステムのメリット:
- さまざまなネットワーク階層をカバーするゲートウェイシステムをサポート
- OPC UAやBACnetなどのBAイーサネット機能。
- Modbus TCP、Ethernet/IP™、EtherCAT®などの産業用イーサネットプロトコル。
- BACnet MS/TPやModbus RTUなどのBAシリアル通信を備えたRS-485トランシーバ。
- ナローバンドPLC(NB-PLC)モデムは、BAシステムでのPLC通信をサポートします。
- MPUにはTSN準拠の3ポートギガビットイーサネットスイッチが組み込まれており、Time-Sensitive Networking(TSN)互換デバイスをサポートして、リアルタイムのデータ伝送とネットワーク効率を実現できます。
- MPU HOST I/Fにより、既存システムへの簡単かつ高速な接続が可能
製品比較
アプリケーション
- ビルディングオートメーション(BA)システム
- HVACシステム
- ネットワーク ゲートウェイ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
PMIC
製品
Buck Regulator
製品
25MHz Xtal Osc
製品
Low Power RTC
製品
128MBit Flash QSPI
製品
MPU
製品
ボード&キット
Photocoupler
製品
Photocoupler
製品
NB PLC Modem
製品
RS-485 Transceiver
製品
Exiting Interactive Block Diagram