メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマートBLDCシーリングファン(PFC付き)

概要

説明

このコンパクトで高性能なシーリングファンシステムは、次世代の家電製品向けに設計されており、高度なモータ制御と力率補正(PFC)をシンプルな構成で実現します。 スケーラブルなルネサスMCUファミリをサポートし、BLDCモータのセンサレスベクトル制御を可能にし、安定なPFC性能を提供し、負荷が変動する条件下でも信頼性の高い動作を保証します。

この設計は、Bluetooth® Low Energy (LE) または Wi-Fi®/Bluetooth LE 接続による柔軟な構成をサポートします。 どちらのオプションでもモバイルデバイスを介したリモート コントロールが可能になり、シームレスで適応性のあるユーザ エクスペリエンスが提供されます。 Wi-Fi/Bluetooth構成には、構成可能なミックスドシグナルロジックも組み込まれており、システムの柔軟性を高め、モータ制御とワイヤレス接続のスムーズな統合を可能にします。

このシステムのメリット:

  • コンパクトで高性能なモータ制御とMCUによるPFC機能を搭載
  • センサレスベクトル制御を備えた効率的なBLDCモータ駆動を採用
  • センサレスベクトル制御と安定なPFC性能により、低回転から高回転までの広い速度範囲で信頼性の高い動作が可能
  • IoT接続用のWi-Fi/Bluetooth LEモジュールを内蔵
  • 構成可能なミックスドシグナルロジックにより、設計の柔軟性が向上し、モータ制御とワイヤレス接続のシームレスな統合が可能

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。

スマートBLDCシーリングファン(PFC付き)

JP190-1_after_NPI RX14TPFC CircuitPFC CircuitPFC CircuitInverter Circuit IGBT x6Inverter Circuit IGBT x6Inverter Circuit IGBT x6Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4MotorSheet.11Sheet.12MMResistor - FixedResistor - Fixed.14Resistor - Fixed.15Resistor - Fixed.16Transformer Inductor Coreless (Air conductor)Sheet.18Sheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Sheet.26AntennaSheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31Sheet.32Capacitor Non-polarizedSheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37DiodeSheet.39Sheet.40 Gate DriverGate DriverGate DriverSheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Connector.210Connector.211Sheet.126Sheet.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142Sheet.143Sheet.144Connector.210Connector.211Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155Sheet.156Sheet.157Sheet.158Sheet.159Sheet.160Connector.210Connector.211Sheet.163Sheet.164Sheet.165Sheet.166Sheet.167Sheet.168Sheet.169Sheet.170Sheet.171Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175Sheet.176Connector.210Connector.211Sheet.179Sheet.180Sheet.181Sheet.182Sheet.183Sheet.184Sheet.185Sheet.186Sheet.188Sheet.189Sheet.190Sheet.191Sheet.192Connector.210Connector.211Sheet.195Sheet.196Sheet.197Sheet.198Sheet.199Sheet.200Sheet.201Sheet.202Sheet.203Sheet.204Sheet.205Sheet.206Sheet.207Sheet.208Connector.210Connector.211Sheet.211Sheet.212Sheet.213Sheet.214Sheet.215Sheet.216Sheet.217Sheet.218Sheet.133Diode.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.219Sheet.220Sheet.221Sheet.222Sheet.223Sheet.224Sheet.225Sheet.226Sheet.227Sheet.228Sheet.229Sheet.230Sheet.231Sheet.232Sheet.233Sheet.234Sheet.235Sheet.236Sheet.240Sheet.241Sheet.242Sheet.243Sheet.244Sheet.245Sheet.246Sheet.247Sheet.248Sheet.249Sheet.250Sheet.251Sheet.252Sheet.253Sheet.254Sheet.255Sheet.256Sheet.257Sheet.258Sheet.259Sheet.260Sheet.261Sheet.262Sheet.263Sheet.264Sheet.265Sheet.266Sheet.267Sheet.268Sheet.269Sheet.270Sheet.271Sheet.272Sheet.273Sheet.274Sheet.275Sheet.276Sheet.277Sheet.278Sheet.279Sheet.280Sheet.281Sheet.282Sheet.283Sheet.284Sheet.285Sheet.286Sheet.287Sheet.288Sheet.289Sheet.290Sheet.291Sheet.292Sheet.293Sheet.294Sheet.295Sheet.296Sheet.297Sheet.298Sheet.299Sheet.300Sheet.301Sheet.302Sheet.303Sheet.304Sheet.305Sheet.306220VAC220VAC220VACIpfcIPFCIPFCVacVACVACTo MCU, Sensor, Op Amp, Bluetooth Low EnergyTo MCU, Sensor, Op Amp, Bluetooth Low EnergyTo MCU, Sensor, Op Amp, Bluetooth Low Energy300VDC300VDC300VDC BufferBufferBuffer BufferBufferBuffer BufferBufferBufferOp AmpOp AmpOp AmpBufferBufferBufferAC Power SourceSheet.8Alternating CurrentConnector 1.178Connector 1.178.339Connector 1.178.340Connector 1.178.341Connector 1.178.342 6666Sheet.345 6Communication Lines B.795 666Connector 1.178.353Connector 1.178.358*For pick up control*For pick up control*For pick up controlVuv*Vuv*Vuv*Vwu*Vwu*Vwu*Connector 1.178.366Connector 1.178.367Connector 1.178.368Connector 1.178.369Connector 1.178.370Connector 1.178.371Connector 1.178.372Connector 1.178.373Connector 1.178.374Connector 1.178.375Connector 1.178.376Connector 1.178.377IuIuIuIvIvIvIwIwIwSheet.381Sheet.382Sheet.383Connector 1.178.384Bluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleAC/DCAC/DCAC/DCLDOLDOLDO Op AmpOp Amp1Op Amp1Gas SensorGas SensorGas SensorHumidity & Temperature SensorHumidity & Temperature SensorHumidity & Temperature SensorCapacitive Touch Remote ControllerCapacitive Touch Remote ControllerCapacitive Touch Remote ControllerConnector dotted double arrowMOSFETMOSFETMOSFETGate DriverGate DriverGate DriverLine ArrowLine15V to Gate Driver15V to Gate Driver15V to Gate Driver 3.0V3.0V3.0VGroundSheet.419Sheet.420Connector 1.421Sheet.431Sheet.433Sheet.434 Op AmpOp Amp1Op Amp1Connector Line Op AmpOp Amp1Op Amp1Current SensingCurrent SensingCurrent Sensing ShuntShuntShunt ShuntShuntShunt ShuntShuntShuntConnector 1.1082BluetoothJP190-1JP190-1JP190-1The number of PGA channels varies depending on the MCU.1,2 The number of PGA channels varies depending on the MCU.1,2 The number of PGA channels varies depending on the MCU.Sheet.1099Sheet.1100Sheet.1101Sheet.1102Sheet.1103 Op AmpOp AmpOp Amp ADCADCADCSheet.1113 Op AmpOp AmpOp Amp ShuntShuntShunt ShuntShuntShunt ShuntShuntShuntExample: Shunt -> Op Amp -> ADC1Example: Shunt -> Op Amp -> ADC1Example: Shunt -> Op Amp -> ADCSheet.1120Sheet.1121Sheet.1122 ADCADCADCSheet.1127ShuntShuntShuntShuntShuntShuntShuntShuntShuntExample: Shunt -> PGA -> ADC2Example: Shunt -> PGA -> ADC2Example: Shunt -> PGA -> ADC PGAPGAPGA PGAPGAPGA PGAPGAPGASheet.1136Sheet.1137Sheet.1256*MCUMCUMCU*PGAPGAPGA*Op AmpOp AmpOp AmpRA2T1RA2T1RA2T1RL78/G24RL78/G24RL78/G24RX13T/RX14TRX13T/RX14TRX13T/RX14T NoneNoneNoneRequiredRequiredRequired1ch (Integrated)1ch (Integrated)1ch (Integrated) RequiredRequiredRequired3ch (Integrated)3ch (Integrated)3ch (Integrated)Not RequiredNot RequiredNot RequiredSheet.1258MCUMCUMCUPGAPGA2PGA2 PGAPGA2PGA2 PGAPGA2PGA2I2CI2CI2CPWM (MTU3)PWM (MTU3)PWM (MTU3) UARTUARTUARTADC 12-bit (S12AD)ADC 12-bit (S12AD)ADC12-bit (S12AD)
Exiting Interactive Block Diagram

PFCと照明を備えたスマートBLDCシーリングファン

JP190-2_WebLine.458Connected signals line.614Connected signals line.609Line Arrow.615Line Arrow.411Inverter Circuit IGBT x6Sheet.400PFC CircuitPFC CircuitPFC CircuitSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4JP190-2JP190-2JP190-2Resistor - FixedResistor - Fixed.14Resistor - Fixed.15Resistor - Fixed.16Transformer Inductor Coreless (Air conductor)Sheet.18Sheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Sheet.26AntennaSheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31Sheet.32Capacitor Non-polarizedSheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37DiodeSheet.39Sheet.40Sheet.218Sheet.133Diode.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.219Sheet.220Sheet.221Sheet.222Sheet.223Sheet.224Sheet.225Sheet.226Sheet.227Sheet.228Sheet.229Sheet.230Sheet.234Sheet.235Sheet.244Sheet.245Sheet.252Sheet.261Sheet.264Sheet.265Sheet.266Sheet.276Sheet.293100 ~ 240VAC100 240VAC100 240VAC12VDC to Gate Driver12VDC to Gate Driver12VDC to Gate Driver3.3/5VDC3.3/5VDC3.3/5VDC~400VDC400VDC400VDCAC Power SourceSheet.8Alternating CurrentConnector 1.178Connector 1.178.339Connector 1.178.340Connector 1.178.341Connector 1.178.342Connector 1.178.353VuVuVuVvVvVvConnector 1.178.370Connector 1.178.371Connector 1.178.372Connector 1.178.373Connector 1.178.374IuIuIuIvIvIvIwIwIwSheet.381Sheet.382Sheet.383Op AmpOp AmpOp AmpLight SensorLight SensorLight SensorConnector ArrowLDOLDOLDOLine ArrowLine Arrow.405Connected signals arrowSheet.420Sheet.421VwVwVwConnected signals lineConnected signals line.426Connected signals line.427GroundSheet.429Sheet.430Connector 1.431Connected signals arrow.432Connected signals arrow.433Connected signals arrow.434Resistor - Fixed.436Resistor - Fixed.438Connector Arrow.440LineConnected signals line.447Line.448Connected signals line.450Line.451Connected signals line.453Pick Up ControlPick Up ControlPick Up ControlPFCVPFCVPFCVIPFCIPFCIPFCSwitchSheet.472Sheet.473Sheet.474Sheet.475Sheet.476Sheet.477Sheet.478Sheet.479Sheet.480Sheet.481Sheet.482Sheet.483Sheet.484Sheet.485Sheet.486Sheet.487Sheet.488Sheet.489SwitchSwitchSwitchSheet.517Sheet.519Humidity & Temperature SensorHumidity & Temperature SensorHumidity & Temperature SensorWi-Fi/Bluetooth Low Energy ModuleWi-Fi/Bluetooth LE ModuleWi-Fi/Bluetooth LE ModuleCurrent SensingCurrent SensingCurrent SensingDiode.558Sheet.559Sheet.560Sheet.561N-Channel Depletion MOSFETSheet.563Sheet.564Sheet.565Sheet.566Sheet.567Sheet.568Sheet.569Sheet.570Sheet.571Sheet.572Sheet.573Sheet.574Connect.50Sheet.576Sheet.577Sheet.578Transformer Inductor Coreless (Air conductor).579Sheet.580Sheet.581Sheet.582Sheet.583Sheet.584Sheet.585Sheet.586Sheet.587Sheet.588Capacitor Non-polarized .589Sheet.590Sheet.591Sheet.592Sheet.593Resistor - Fixed.604Ground.605Sheet.606Sheet.607Connected signals line.610Connected signals line.611Line.612Connector Line.617Line.618Line.619Connector 1.178.620Connector 1.178.621Connector Line.622LED 40W~LED 40WLED 40WConnected signals line.624PFC Circuit.625LED ControlLED ControlLED ControlPFC Circuit.627Placed remotely to avoid light/temperature influence from equipmentPlaced remotely to avoid light/temperature influence from equ...Placed remotely to avoid light/temperature influence from equipmentAC/DCAC/DCAC/DC Gate DriverGate DriverGate DriverDiode - LEDSheet.656Sheet.657Sheet.658Sheet.659Sheet.660Darlington.651Sheet.662Darlington.2541 For Motor Control; 2 For Overcurrent Detection1 For Motor Control 2 For Overcurrent Detection1 For Motor Control2 For Overcurrent DetectionBluetoothWi-FiConnector dotted double arrowRemote Sensor UnitRemote Sensor UnitRemote Sensor UnitConnector dotted arrowConnector 1.178.680Connector Arrow.460Gate DriverGate DriverGate Driver 6.801Communication Lines B.795 666Sheet.693Sheet.694Sheet.695Sheet.696Line Arrow.697 6.538666Sheet.700Sheet.701Sheet.702Sheet.703Sheet.704Sheet.705Sheet.706Sheet.707Connector.210Connector.211Sheet.710Sheet.711Sheet.712Sheet.713Sheet.714Sheet.715Sheet.716Sheet.717Sheet.718Sheet.719Sheet.720Sheet.721Sheet.722Sheet.723Connector.210Connector.211Sheet.726Sheet.727Sheet.728Sheet.729Sheet.730Sheet.731Sheet.732Sheet.733Sheet.734Sheet.735Sheet.736Sheet.737Sheet.738Sheet.739Connector.210Connector.211Sheet.742Sheet.743Sheet.744Sheet.745Sheet.746Sheet.747Sheet.748Sheet.749Sheet.750Sheet.751Sheet.752Sheet.753Sheet.754Sheet.755Connector.210Connector.211Sheet.758Sheet.759Sheet.760Sheet.761Sheet.762Sheet.763Sheet.764Sheet.765Sheet.766Sheet.767Sheet.768Sheet.769Sheet.770Connector.210Connector.211Sheet.773Sheet.774Sheet.775Sheet.776Sheet.777Sheet.778Sheet.779Sheet.780Sheet.781Sheet.782Sheet.783Sheet.784Sheet.785Sheet.786Connector.210Connector.211Sheet.789Sheet.790Sheet.791Sheet.792Sheet.793Sheet.794Sheet.795Sheet.796Sheet.797Sheet.798Sheet.799Sheet.800Inverter CircuitInverter CircuitInverter CircuitConnector 1.804Connector 1.805Sheet.810Sheet.811Sheet.812Connector 1.375Connector 1.376Connector 1.377Capacitive Touch Remote ControllerCapacitive Touch Remote ControllerCapacitive Touch Remote Controller To MCU, Sensor, Wi-Fi/Bluetooth LETo MCU, Sensor, Wi-Fi/Bluetooth LETo MCU, Sensor, Wi-Fi/Bluetooth LEGaN FETGaN FETGaN FETMotorSheet.808Sheet.809MMHVPAKHVPAKHVPAKSheet.822MCUMCUMCUPWMPWMPWMPWMPWMPWM PWMPWMPWM ADC 12bitADC 12bitADC12bitGPIOGPIOGPIOUARTUARTUARTADC 12bitADC 12bitADC12bitCMPCMPCMPADC 12bitADC 12bitADC12bit CMPCMP2CMP2Line Arrow.664Line Arrow.666 ADC 12bitADC1 12bitADC112bitPGAPGAPGA
Exiting Interactive Block Diagram

パートナー

DTDS TECHNOLOGY PTE LTD Logo
DTDS TECHNOLOGY PTE LTD

DTDSの低コスト、高電圧(HV)ファンボードは、RX13T MCUを使用して、屋外空調ユニットおよび産業用ファンのBLDCファンアプリケーションをサポートします。ファンドライバボードの設計は、最小限の部品点数で低コスト化のために最適化されています。

DTDS HV BLDCファンソリューションの詳細

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。