概要
説明
コンピュータビジョン用システムオンモジュール(SoM)は、高度なビジョンアプリケーションに不可欠であり、顔認識、行動分析、リアルタイムモニタリングなどの機能を実現します。 これらは、スマートカメラ、セキュリティシステム、モバイルメッシュネットワーク、組み込みコンピュータなどのアプリケーションにとって非常に重要です。 ビジュアルの収集、処理、分析、理解からデジタルメタデータを生成するには、人工知能(AI)機能を備えた高性能MPUが必要です。
ルネサスのこのSoMにより、設計者はコンピュータビジョンシステムの重要な意思決定プロセスを管理できます。 シングルボードコンピュータとは異なり、SoMは特殊な機能を果たし、ベースボードのコストを低く抑え、組み込みコンピュータアプリケーションの拡張を簡素化します。
このシステムのメリット:
- 高性能デュアルコアArm® Cortex®-A53 MPUは、複雑な画像処理に大きな計算能力を提供します。
- 専用の高速ハードウェアAI推論(DRP-AI)により、従来のCPUベースの処理と比較して高速な処理速度が可能になります。
- SMARC 2.1準拠の設計により、他のSMARC準拠コンポーネントやキャリアボードと簡単に統合できます。
製品比較
アプリケーション
- ビジョンアプリケーション
- スマートカメラセンサ
- 組み込みモバイルメッシュネットワーク
- スケーラブルな産業用組込みコンピュータ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MPU
製品
PMIC
製品
LDO
製品
VersaClock
製品
Exiting Interactive Block Diagram