High Performance 1A/2A/3A LDO Evaluation Board
The ISL80101EVAL2Z provides a simple platform for evaluating the performance of the ISL80101 1A LDO for industrial and infrastructure applications. The board comes with...
ISL80101-ADJは、1Aの出力電流仕様の低電圧、大電流、単一出力LDOです。 このLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、0.8V~5V の出力電圧を提供できます。ISL80101-ADJは調整可能な出力を備えています。 ISL80101-ADJの固定出力バージョンについては、ISL80101のデータシートを参照してください。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷の関数としての静止電流が大幅に低いため、効率が高く、パッケージの実装面積が小さくなります。 最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答を実現します。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、調整可能なソフト・スタート・ランプを提供します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 パワーグッドロジック出力はフォルト状態を通知します。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 798 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 363 KB | |
製品変更通知 | PDF 164 KB | |
3件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
The ISL80101EVAL2Z provides a simple platform for evaluating the performance of the ISL80101 1A LDO for industrial and infrastructure applications. The board comes with...
Our RZ/V2L SoM offers a versatile platform packed with features and connectivity options like wireless, USB, and CAN, simplifying the integration of system components....
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター