メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL80101EVAL2Z provides a simple platform for evaluating the performance of the ISL80101 1A LDO for industrial and infrastructure applications. The board comes with the adjustable output version of the IC. Jumpers are provided to easily set popular output voltages. Fixed output versions are sampled in the accompanying kit.

The ISL80101-ADJ is the recommended replacement for the ISL80101.

特長

  • Very fast load transient response
  • ±1.8% guaranteed VOUT accuracy over line, load and temperature
  • 1A output current rating
  • Adjustable inrush current limiting
  • Power-good (PGOOD) output feature
  • Short-circuit and over-temperature protection

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。