概要
説明
静電容量式タッチスイッチは、商業ビルやホテルなどのホスピタリティ環境での採用が増加しており、スタイリッシュで機能的なスマートホーム対応のソリューションに対する需要の高まりに対応しています。 これらのスイッチは、エネルギ効率と衛生上の利点を提供しながら、ユーザエクスペリエンスを向上させます。
この静電容量式タッチウォールスイッチは、高電圧降圧レギュレータとBluetooth®対応MCU.を搭載しています。 そのシンプルで効果的なデザインは、さまざまな照度センサや占有センサ、ブラインドやカーテンのモータ制御とシームレスに連動します。
このシステムのメリット:
- ルネサスの高電圧(HV)降圧レギュレータは、コスト効率が高く、コンパクトで設計が簡単です。
- 待機電力ゼロは、軽負荷から全負荷まで効率的なパフォーマンスで、エネルギコストと環境への影響を低減します。
- ジッタリングによるEMIの改善とゲートドライブの強化により、安定した信頼性の高いスイッチング性能を実現します。
- ノイズフリー操作により、可聴範囲での動作を回避し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
- Bluetooth Low Energy(LE)を搭載した32ビットMCUは、スマート機能やコネクテッドホームシステムの制御を可能にします。
製品比較
アプリケーション
- ビルディングオートメーション
- ホームオートメーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Optocoupler
製品
MCU
製品
ドキュメント
Light Sensor
製品
Wireless Smart Blind Controller
Exiting Interactive Block Diagram