概要
説明
PS2561F-1 は, GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で, 各種インタフェース回路, 信号伝達回路などに最適です。
PS2561FL-1 は, PS2561F-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- 動作周囲温度 110°C 対応
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
- コレクタ・エミッタ間電圧が高い (VCEO = 80 V)
- 電流伝達率が高い (CTR = 450% TYP.)
- 応答速度が速い (tr = 5 μs TYP., tf = 7 μs TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:PS2561FL-1-F3:2 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 465 KB English | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 189 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター