概要
説明
エネルギ効率とコネクテッドデバイスに対する需要の高まりにより、リアルタイムの日光、温度、およびユーザの好みに適応するスマートブラインドの必要性が高まっています。 従来のタイマベースのブラインドとは異なり、ワイヤレスセンサを備えたスマートブラインドは、快適性を向上させ、エネルギを節約し、家庭内の最適な光と温度レベルを維持します。
このワイヤレススマートブラインドシステムは、光と温度の設定値に基づいて自動的に調整することにより、最大限の快適さを提供するように設計されています。 ユーザは、スマートフォンやPCのインタフェースを通じて、設定を簡単にカスタマイズし、ブラインドを操作できます。 このシステムはMatter接続と互換性があり、他のスマートホームデバイスとのシームレスな統合を確保し、将来の自動化アップグレードをサポートします。
このシステムのメリット:
- 超低電力Wi-FiおよびBluetooth® モジュールは、コンパクトなフォームファクタを維持しながら消費電力を最小限に抑えます。
- FCC、IC、CE、およびその他の規制認証を含む完全統合モジュールにより、開発が簡素化され、市場投入までの時間が短縮されます。
- 最新のDCモータ用窒化ガリウム(GaN)AC/DCコンバータを搭載した高効率・低損失電源を内蔵し、コンパクトで信頼性の高いフォームファクタでエネルギ効率の高いブラインド制御を実現します。
- Matterの互換性により、他のスマートホームセンサやデバイスとのシームレスな統合とスケーラビリティが可能になり、包括的なスマートホームまたはビルディングオートメーションシステムが可能になります。
- Bluetooth Low Energy(LE)またはWi-Fi接続により、環境内にセンサを柔軟に配置でき、信頼性の高いワイヤレス接続を実現できます。
製品比較
アプリケーション
- シャッタ制御
- ブラインドコントロール
- 照明システム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Wi-Fi & Bluetooth Module
製品
ボード&キット
PFC Controller
製品
ドキュメント
Isolated Flyback Controller
製品
Synchronous Rectifier
製品
Buck Regulator
製品
HVPAK
製品
ボード&キット
Mattery-Ready Sensor Module with Wi-Fi & Bluetooth
Window Sun Sensor
GaN FET
製品
GaN FET
製品
Exiting Interactive Block Diagram