概要
説明
システムオンモジュール(SoM)は、コンパクトですぐに使用できるプロセッサモジュールで、開発者やエンジニアが組み込み製品の市場投入までの時間を短縮し、プロジェクト全体のスケジュールを短縮するのに役立ちます。 スマートモビリティアーキテクチャ(SMARC)は、組み込みコンピューティングの標準化と柔軟性の要求に対応し、産業用およびIoTアプリケーションにおける高速インタフェース、グラフィックス、コネクティビティなどの高度な機能の統合を促進します。
ルネサスのRZ SoMは、SMARC 2.1に準拠し、USB 3.0、PCI Express®、ギガビットイーサネットなどの高速インタフェースをサポートするとともに、LCDおよびオーディオ機能も備えています。 高度なマルチメディア処理、AI統合、堅牢なセキュリティを実現し、産業用およびビルオートメーションアプリケーションのHMI、ビデオ、グラフィックスの性能を向上させます。 これにより、開発が簡素化され、スケーラビリティが提供されます。
システムの利点 :
- SMARC 2.1に完全に準拠しているため、高い互換性と拡張性が保証され、ユーザは柔軟でスケーラブルなシステムを構築できます。
- マルチチャネルクロックジェネレータにより、コンパクトで最適化された電源設計を実現します。
- このMPUは、高度なグラフィックス機能と高帯域幅メモリインタフェースを備えた64ビットマルチコアアーキテクチャを特長としており、強化されたヒューマンマシンインタフェース(HMI)を備えた高性能組み込みシステムを実現します。
- AlphaProject Co., Ltd. が提供するSMARC開発キット(SMARCモジュール、キャリアボード、ドライバ、ソフトウェア)をサポートし。
製品比較
アプリケーション
- 産業とビルオートメーション分野でのHMIアプリケーション
- 試験計測機器
- セキュリティと監視システム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MPU
製品
VersaClock 6E
製品
Level Shifter
製品
EEPROM
製品
Real-Time Clock
製品
SWR
製品
SWR
製品
SWR
製品
LDO
製品
SWR
製品
Sequencer
製品
Reset IC
製品
Exiting Interactive Block Diagram