概要
説明
デジタル調光照明インタフェース(DALI)は自宅やビルの照明アプリケーションとして人気上昇中です。標準にはシンプルな配線と構成を変更するオプションがあります。最新のDALI 2.0 規格では、ユーザーが最大65個までの個々の照明と32までのグループ照明の両方、あるいはそのどちらかを制御することができます。複数の照明器具の複合カラー照明がDALI を通して簡単にセット可能です。このリファレンスデザインでは、エネルギー効率が良いLEDが使用され、ストライプに配置されることがよくあります。周囲照明にはRGBが望ましいですが、一般照明には暖かい/冷たい白色光が必要です。
ルネサスでは、レッド、グリーン、ブルー、暖かい/冷たい白色光5つのLEDストライプをそれぞれ最高70Vおよび700mAまで高め、LED電力は全部で245Wになる高度に統合された完全なソリューションを提供しています。70Vは24VDC入力から内部で高めることができます。
Renesas Synergy S128 マイクロコントローラ(MCU)にはDALI 2.0専用周辺機器がすでの含まれていますので、合計の部品数コストがさらに削減されます。ルネサスは標準24VDCからシステムを実行するクラス最高のパワーソリューションも提供します。
このシステムのメリット:
- RGBWWドライバ最高 5* 70V/700mA = 245W LED ~ 25.000 Lumen
- 豊かなインタフェースにはDALI 2.0 インタフェース(周辺機器はS128 MCU)、RS-485インタフェース、PMODアダプタを含み、ワイヤレス接続( Bluetooth または Wi-Fi)を追加し、すべてひとつの24VDC電源装置と少ない部品数で構成可能です。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Bluetooth Module
製品
Buck Regulator
製品
Transceiver
製品
Photocoupler
製品
RGB Light Sensor
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram