メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL76682は低消費電力、高感度、I²C(SMBus互換)インターフェース内蔵の光センサーです。最先端のフォト・ダイオード・アレイは、人間の目に近い応答と優れたIR除去を提供します。このADCは人工光源による50Hzと60Hzのフリッカーを除去することができます。ルクスレンジ選択機能により、カウント/ルクスを最適化するルクスレンジをプログラムすることができます。

通常動作時、標準的な消費電力は55μAですが、消費電力をさらに抑えるために、2つのパワーダウン・モードが用意されています。光の連続測定ではなくポーリングが選択された場合、自動パワーダウン機能は測定のための各ADC変換後にチップ全体をシャットダウンします。もう1つのパワーダウン・モードは、I²Cインターフェースを使用してソフトウェアで制御します。パワーダウン時の消費電力は1μA未満に抑えることができます。2.25V~3.3Vの電源と1.7V~3.6VのI²C電源で動作するISL76682は、-40°C~+105°Cの周囲温度範囲で動作します。

特長

  • 低消費電力
    • 最大動作電流65μA
    • 最大シャットダウン電流0.5μA
    • ソフトウェア・シャットダウンおよび自動シャットダウン
  • 理想的なスペクトル応答
    • 人間の目に近い応答
    • 優れたIRおよびUV除去
  • 使いやすい
  • ルクスに直接比例するシンプルな出力コード
  • アドレス選択付きI²C(SMBus互換)出力 
  • 最大16ビットの可変変換分解能
  • 65カウント/ルクスまで感度調整可能
  • 太陽光を含む様々な光源下で動作
  • 選択可能なレンジ(I²Cを使用)
  • レンジ1 = 0.015ルクス~1,000ルクス
  • レンジ2 = 0.06ルクス~4,000ルクス
  • レンジ3 = 0.24ルクス~16,000ルクス
  • レンジ4 = 0.96ルクス~64,000ルクス
  • 温度補償
  • 50/60Hzノイズ除去機能内蔵
  • 2.25V~3.3V電源
  • AEC-Q100適合
  • 鉛フリー(RoHS対応)

製品比較

アプリケーション

  • 自動車周囲光センシング
  • 自動調光ルームミラー
  • 中央ディスプレイとクラスター調光
  • 工業用および医療用光センシング

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 709 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 35 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Automotive Grade Ambient Light Sensors

The ISL76xx family features the first transparent package qualified for -40 to 105 degrees Celsius.

Transcript

Another area that Intersil has ICs is ambient light sensors. In the past, we've had a large market share in portable devices like handsets, cell phones, cameras, etc. with our ambient light sensors. These devices are now migrating into the vehicle. So, there's a few key areas that they're used. They're used for adjusting the brightness on the lighting on your dashboards. They're also used within the mirrors in the vehicle where there is a sensor at the back of the mirror and a sensor now in the front of the mirror, where you actually, you detect the difference in light coming from headlights before you or from behind you. So, our ambient light sensors are designed specifically to meet automotive requirements. We are the only ambient light sensor supplier worldwide that meets the full requirements up to a 105 °C for our ambient light sensor packaging. All our competitors, the best they can get is up to 85 °C.

So, if you have an application where your ambient light sensor is on your dashboard or at the back of the mirror, overtime that will degrade with performance if it's only rated to 85 °C. So, our devices today are the only ones in the market rated to actually meet that requirement.