メインコンテンツに移動

照度センサ

ルネサスの環境光センサは、ディスプレイのバックライトの調整を可能にし、ディスプレイの見やすさを最適化することで、ユーザエクスペリエンスの向上と省電力化を実現します。 超低照度に対する感度が良く、低消費電力でスペクトル特性も理想的であり、出力アルゴリズムはシンプルで使いやすく、クラス最高の製品となっています。 お客様のアプリケーション要件とご予算に合う、アナログ出力照度センサやデジタル出力照度センサを幅広く取り揃えています。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 照度センサ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 442 KB
アプリケーションノート PDF 462 KB
ホワイトペーパー PDF 407 KB
アプリケーションノート PDF 248 KB
アプリケーションノート PDF 712 KB
アプリケーションノート PDF 389 KB
6件

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 35 KB
1件

ツール&リソース