概要
説明
このデザインは、USB 3.0、PCI Express、ギガビットイーサネット インターフェイスを内蔵しており、ヒューマンマシンインターフェイス (HMI) アプリケーションに最適です。 デュアルコアArm® Cortex-A53®(1.2GHz)CPUを搭載したRZ/G2E組み込みプロセッサ、1つの32ビットDDR3Lチャネルを備えたDDRインターフェイス、3Dグラフィックスエンジン(PowerVR GE8300、600MHz)、およびフルHDビデオエンコーディングおよびデコードのサポートが含まれています。
このシステムのメリット:
- 最高レベルの演算性能
- 高信頼性システムに欠かせないECC機能
- 内蔵高速通信インタフェース(USB3.0、PCI-e、GbE)
- RZ/G2Eに最適化された電源ソリューション
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MPU
製品
PCIe Clock Generator
製品
USB 2.0 Hub
製品
PMIC
製品
PMIC
製品
Sequencer
製品
Single Buck
製品
Single Buck
製品
Single Buck
製品
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
Exiting Interactive Block Diagram