概要
説明
多くのアプリケーションでは、電源とタイミングデバイスが重要です。 リアルタイムデータ処理など、複数のセンサやシステムを使用するアプリケーションでは、すべてのコンポーネントが一斉に動作し、遅延を減らし、パフォーマンスを向上させるために、正確なタイミング同期が必要です。 また、システム周辺機器が安定した性能とエネルギ効率を維持するためには、電源が不可欠です。
システムオンモジュール(SoM)は、エンジニアや開発者が組み込み製品の市場投入までの時間を短縮し、プロジェクト全体のスケジュールを短縮するのに役立つ、コンパクトですぐに使用できるプロセッサモジュールです。 このSoMは、 RZ/G2E MPUに最適化された電源とタイミングツリーを提供し、さまざまなシステム周辺機器の正確なタイミングと電力分配を保証します。
このシステムのメリット:
- このMPUは、L1L2パリティ/ECCを備えた1.2GHzのデュアルArm® Cortex®-A53 CPUを搭載し、経済的な価格で高性能を提供します。
- デュアル1500mA同期整流降圧コンバータとデュアル300mA汎用LDOは、効率的なパワーレギュレーションを提供し、汎用電源を可能にします。
- 位相あたり5Aの出力を持つ3出力のプログラマブルパワーマネージメントIC(PMIC)により、カスタマイズ可能なパワーマネージメントとスケーラビリティが可能です。
- タイミングと消費電力を最適化した完全なシステム設計により、設計プロセスが簡素化されます。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck
製品
Buck & LDO
製品
VersaClock
製品
XU OSC
製品
VersaClock
製品
PCIe Clock Gen 1-4
製品
RTC
製品
MPU
製品
Exiting Interactive Block Diagram