メインコンテンツに移動

株式会社アルファプロジェクト αSMARC-RZ/G2E

概要

説明

αSMARC-RZ/G2Eは「RZ/G2E」MPUを搭載し、SMARC 2.1規格に準拠した量産向けSoM (System on Module)です。周辺機能としてUSB 3.0、PCI Express、Gigabit Ethernetなどの高速インタフェースとLCDやAUDIOなどの多くの機能を備えており、産業用途向けHMIなどのアプリケーションに最適です。

特長

  • Arm® Cortex®-A53 Dualコア「RZ/G2E」1.2GHz 搭載
  • Full HD対応ビデオエンコード/デコードに対応
  • eMMC、DDR3Lメモリ搭載
  • 豊富なインタフェース (USB 3.0/PCIe/GigaEther/LCD/AUDIO/CAN)
  • 標準規格 SMARC 2.1 に準拠 (基板サイズ82㎜ x 50㎜)
  • キャリアボードとLinux BSPをご用意

製品比較

アプリケーション

  • 産業コントロール
  • スマートホーム
  • 白物家電
  • スマートビルディング
  • 医療機器
  • 民生家電製品

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 1.12 MB English
1件