RX65N MCUグループによるクラウドキット
CK-RX65Nクラウドキットは、ルネサス独自のRXv2コアをベースにしたRX65N MCUグループを用いて、ユーザが安全にクラウドに接続し、またクラウドサービスの機能を利用可能になるキットです。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットは
このシステムは光センサ、温湿度センサ、および総揮発性有機化合物(TVOC)センサをサポートします。 センサの読み取り値を含め、収集されたすべてのデータはクラウドに即座にアップロードできます。 この次世代汎用32ビットMCUは、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)と高度なセキュリティ機能を備えており、IoTエッジデバイスに最適です。 内蔵のデュアルバンク機能とTrusted Secure IP機能により、セキュアなクラウド通信と、努力を要しないセキュアなファームウェアアップデートが可能になります。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動