概要
説明
Aliro規格は、Tier-1モバイルOEMとスマートロックOEM間の協力により、安全なアクセスとデジタルキー管理のための統一されたフレームワークを確立するために急速に進歩しています。 Aliroの公式仕様は、2025年7月までに公開される予定です。 ルネサスは、Aliroに対応した包括的なスマートロックプラットフォームを提供し、高性能で安全なスマートロックを作成するために必要なすべてのツールを開発者に提供します。 これらのロックは、システムレベルでの消費電力を最適化しながら、フル機能をサポートします。
このシステムのメリット:
- Aliro対応のスマートロックは、NFC(カードまたはスマートフォンでタップ)、Bluetooth®、Wi-Fi、オプションの超広帯域(UWB)接続、またはLTE(現在はAliroの仕様を超えています)を介して開くことができます。
- このプラットフォームは、使い捨ての一次電池(単三電池3本)またはNFCワイヤレス充電で充電可能なリチウムイオン電池で駆動でき、DCまたはAC電源(ドアポスト/フレーム内など)で駆動できます。
- アクセス制御用のデジタル「ドアキー」は、Wi-Fi、Bluetooth、USB、またはLTE-M/NB-IoT経由で安全に転送できます。
- このシステムは、ドアロック位置に関するオプションの正確なハードウェアフィードバックを提供します。
- TFTグラフィックディスプレイとタッチコントロールを備えた快適なGUIが利用可能です。
- HVACシステムと統合するための空気質および粒子、温湿度センサを備えています。
製品比較
アプリケーション
- ホテルの部屋
- アパートや個人宅向けのAliro対応スマートロック
ミッドレンジ CSA Aliro対応スマートロック
おすすめ商品
Buck/Boost Regulator
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
NFC WLC Charger
おすすめ商品
Position Sensor
おすすめ商品
Bluetooth Low Energy
おすすめ商品
NFC Reader
おすすめ商品
Wi-Fi
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
2A Boost Regulator
Related Winning Combination
Universal NFC Charger
This USB charger wirelessly powers NFC-enabled devices with Renesas' advanced NFC transmitter, ensuring seamless compatibility. It features dustproof and waterproof durability and a flexible antenna design.
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
HVPAK
Exiting Interactive Block Diagram
拡張機能付きミッドレンジ CSA Aliro対応スマートロック
おすすめ商品
Isolated Flyback AC/DC 5W integr. 800V BJT
おすすめ商品
3A Buck Regulator
おすすめ商品
2A Buck Regulator
おすすめ商品
Position Sensor
おすすめ商品
Bluetooth Low Energy
おすすめ商品
NFC Reader
おすすめ商品
Wi-Fi
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
PM + AQ + Temp Sensor
おすすめ商品
HVPAK
Exiting Interactive Block Diagram