メインコンテンツに移動

概要

説明

高精度な制御回路を内蔵し、擬似共振モードで動作するiW1816は、無負荷時の消費電力30mW未満と、グローバルなエネルギー効率規格に容易に適合します。

iW1816は、5Vから12V以上の出力電圧範囲と、最大6000μFの容量性負荷に対して起動をインテリジェントに制御する適応型ソフトスタート回路を備えており、スマートメータ、家電、ネットワーク機器などのアプリケーションに理想的です。 また、iW1816はルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムを搭載しており、オプトカプラ不要の完全絶縁型ソリューションを実現し、コストとソリューションサイズを削減しながら、信頼性を大幅に向上させます。 さらに、過温、過電圧、過電流に対する完全な保護機能、EZ-EMI®設計技術により、グローバルなEMI仕様に容易に対応することができます。

特長

  • 外部電源の米国効率化義務基準案に対応
  • AccuSwitch™ - 800Vパワーバイポーラ接合トランジスタ(BJT)内蔵
  • 適応制御型ソフトスタートアップ - 大容量負荷への高速かつスムーズな起動
  • 5Wの出力範囲に対応するように最適化
  • Energy Star®AC-DC電源の効率仕様(Rev.2.0)に容易に対応
    • 無負荷時の消費電力30mW未満
  • PrimAccurate™ - 一次側制御、オプトカプラ不要
  • 擬似共振制御による最適な効率化
  • EZ-EMI™設計により、グローバルなEMI仕様に容易に対応可能
  • 64kHz PWMスイッチング周波数
  • 保護機能:
    • 過温度保護機能内蔵
    • 出力過電圧および過電流の防止
    • 検出抵抗器の短絡保護

製品比較

アプリケーション

  • Smart meters
  • Motor control
  • Networking devices
  • Home automation and appliances

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.11 MB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 2.29 MB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 1.46 MB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 1.47 MB
ホワイトペーパー ログインしてダウンロード PDF 766 KB
ホワイトペーパー PDF 597 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター