特長
- Optimized for notebook/laptop/tablet PCs, smartphones/wireless handsets, high-definition digital cameras, and set-top box applications
- 23mΩ RDSON while supporting 4.0A
- Power supply/input voltage range: 1.5V ≤ VIN ≤ 5.5V
- Reverse-current/voltage protection
- ON-OFF Control: Active HIGH
- Open-drain FAULT signaling
- Fast VOUT discharge on OFF
説明
The SLG59M1649V is a self-powered, high-performance, 23mΩ pFET load switch designed for 1.5V to 5.5V power rail applications up to 4A. When enabled, internal reverse-current protection will quickly open the switch in the event a reverse-voltage condition is detected (a VOUT + 50 mV > VIN condition opens the switch). Upon the detection of a reverse condition, an open-drain FAULT output is asserted. In the event the VIN voltage is too low, the load switch also contains an internal undervoltage lockout (UVLO) threshold monitor to keep or turn the switch OFF. Designed to operate over a -40 °C to 85 °C range, the SLG59M1649V is available in a RoHS-compliant, ultra-small 1.0mm x 1.6mm STDFN package.
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| FET Pass Device Type | Single P-Channel |
| VIN Channel 1 min. (V) | 1.5 |
| VIN Channel 1 max. (V) | 5.5 |
| RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ) | 23 |
| IDS Channel 1 (A) | 4 |
| Enable | Active High |
| Output Voltage Slew Rate set by | No |
| Discharge Circuit | Yes |
| Undervoltage Protection | Yes |
| Over Voltage Protection | No |
| Power Good (PG), FAULT indicator | FAULT |
| Reverse current blocking | Yes |
| Reverse voltage detection | Yes |
| Over Current Protection (OCP) | No |
| Short Circuit Protection | No |
| Over Temperature Protection (OTP) | No |
| Current Monitor Output | No |
| Internal TVS Surge Protection | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| STDFN-8 | 1.0 x 1.6 mm | 8 | 0.4 |
アプリケーション・ブロック図
| Aliro (開発中の新しい規格) 対応ミッドレンジスマートロック スマートロックプラットフォームは、Aliroをサポートするように設計されており、安全なアクセスと最適化された電力使用を提供します。 | |
| エントリーレベルのApple HomeKit対応スマートロック Apple HomeKit Smart Lockは、Bluetooth、NFC、Wi-Fi、およびUWBを介した安全なアクセスを可能にします。 | |
| インスリンポンプ インスリンポンプは、CGM統合により自動的で正確なインスリン送達を行い、血糖コントロールを改善します。 |
その他アプリケーション
- Power-rail switching
- Notebook/Laptop/Tablet PCs
- Smartphones/Wireless handsets
- High-definition digital cameras
- Set-top boxes
- Point-of-Sale (POS) pins
- GPS navigation devices
適用されたフィルター