メインコンテンツに移動

ユニバーサルNFC充電器

概要

説明

この汎用性の高いUSB充電器は、近距離無線通信(NFC)技術を使い小型なバッテリ駆動デバイスのワイヤレス充電を可能にします。 業界をリードするルネサスのNFCトランスミッタを搭載し、デバイス間のシームレスな互換性を保証します。 充電器は、防塵および防水設計を特徴とし、コイル配置の柔軟性により合理的なアンテナの構造設計をサポートします。

このシステムのメリット:

  • NFC-WLCワイヤレス充電電力伝送で任意のNFCデバイスを充電可能
  • PTX30W NFCリスナーシステムオンチップ(SoC)との最適な組み合わせにより、効率的な電力伝送とアンテナ設計の柔軟性を実現
  • 正弦波+エンベロープ出力により、アンテナを直接接続可能
    • 少ない部品点数と達成しやすい電磁両立性(EMC)CE/FCC準拠
  • デバッグ/診断用のUSB経由の電流、電圧、温度センシング
    • USB経由の制御コマンドとデータ監視

製品比較

アプリケーション

NFC-WLC充電(最大2W)に対応したポータブル電子機器:

  • スタイラス
  • スマートリング
  • スマートグラス
  • ウェアラブルデバイス
  • 補聴器
  • 医療用センサー

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

EU185 Make contact Sheet.222 Sheet.223 Sheet.224 Sheet.225 Sheet.226 EU185 EU185 EU185 LDO LDO LDO Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost USB Plug Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.197 Turn-off triode.241 Turn-off triode.242 Turn-off triode.243 Sheet.172 Darlington.244 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.305 Sheet.306 Sheet.307 Sheet.308 Shunt Shunt Shunt Sheet.320 Sheet.321 Sheet.322 Sheet.323 Sheet.324 Sheet.325 16 MHZ 16 MHZ 16 MHZ Sheet.327 Sheet.328 Sheet.329 Sheet.330 Sheet.331 Sheet.332 32 kHZ 32 kHZ 32 kHZ Sheet.369 Sheet.372 Sheet.375 Connector dotted arrow Connector Arrow Connector dotted arrow.380 Sheet.381 Sheet.382 Sheet.383 Connector Arrow.384 Connector Arrow.385 Connector Arrow.386 Connector Arrow.387 Connector Arrow.388 Sheet.390 Sheet.395 NFC Coil NFC Coil NFC Coil Sheet.147 Transformer.324 Line.841 Line.842 Sheet.392 Inductor.300 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.396 Sheet.397 Connector Arrow.398 Connector Arrow.399 Connector Line.401 Connector 1 Connector dotted arrow.403 Connector 1.404 Connector 1.405 Connector dotted arrow.406 ~5V ~5V ~5V Connector 1.410 Right arrow 1pt.1045 n n n Sheet.419 User Botton User Botton User Botton Supply Voltage Control Supply Voltage Control Supply VoltageControl Communication Lines 1 2 2 2 Sheet.426 Communication Lines 1.427 2 2 2 Sheet.429 Charge Charge Charge Communication Lines 1.433 2 2 2 Sheet.435 2* 2* 2* 3.0-5.4V 3.0-5.4V 3.0-5.4V 1* In some use cases a smaller MCU might be sufficient, e.g.if no USB communication is needed. 2* Alternative: direct or controlled supply. 1*In some use cases a smaller MCU might be sufficient, e.g.if... 1*In some use cases a smaller MCU might be sufficient, e.g.if no USB communication is needed.2*Alternative: direct or controlled supply. 2* 2* 2* 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.447 MCU MCU1* MCU1* I2C 6 I2C I2C I2C 5 I2C I2C I2C 4 I2C I2C USB USB USB DAC DAC DAC Vdd 3 Vdd Vdd 32KHz RTC 32KHz RTC 32KHz RTC Debug Debug Debug GPIO GPIO GPIO HS Osc. HS Osc. HS Osc. Sheet.448 Power Monitor Power Monitor Power Monitor I2C 1 I2C I2C Sheet.449 Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor I2C 3 I2C I2C Vdd 2 Vdd Vdd Sheet.450 NFC 1W Charger NFC 1W Charger NFC 1W Charger I2C 2 I2C I2C Sheet.451 Current Sense Amp Current Sense Amp Current Sense Amp E- E- E- E+ E+ E+ Out Out Out Vdd 1 Vdd Vdd
Exiting Interactive Block Diagram