メインコンテンツに移動

概要

説明

このRRH62000は、粒子状物質(PM1、PM2.5、PM10)、 総揮発性有機化合物(TVOC)、室内空気質指数(IAQ)、推定二酸化炭素濃度(eCO2)、 温度(T)、相対湿度(RH) などの重要な空気質パラメータを測定する統合センサーモジュールです。 RRH62000は、デジタル出力インタフェースを備え、各種パラメータを同時に測定することができます。 6ピンコネクタは、簡単に差し込んで使えるインターフェースを提供します。

特長

  • 関連するすべての空気質パラメータのマルチセンサ同時測定
  • センサ出力機能:
    • 0.3μmから10.0μmまでの粒子サイズの検出
    • PM1、PM2.5、PM10 の質量濃度を出力
    • 温度(T)と相対湿度(RH)
    • 総揮発性有機化合物(TVOC)濃度とUBAによる室内空気質(IAQ)指数の測定
    • 推定二酸化炭素レベル(eCO2)を推定
  • 動作温度範囲は-10°C〜60°C
  • 動作湿度範囲は最大90%RHです
  • シロキサン耐性
  • I2CおよびUARTインターフェース
  • 外形寸法:46.6mm×34.8mm×12mm
  • JEITA ED-4701に準拠

製品比較

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 空気清浄機
  • 空気質モニタ
  • HVAC
  • 産業オートメーション
  • IoTデバイス

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RRH62000 Multi-Sensor Air Quality Module Overview

The RRH62000 air quality sensor module delivers best-in-class indoor air quality with integrated particulate matter, total volatile organic compounds (TVOC), estimated carbon dioxide (eCO2), humidity, and temperature sensing.