概要
説明
RISC-V ASSPソリューションを備えた音声制御HMIは、コスト最適化された小型パッケージを備えたRISC-V 100 MHz 32ビット高性能CPUを搭載したコンパクトな音声制御HMIシステムです。 この事前にプログラムされたソリューションは、アナログおよびI2S/PDMデジタル・マイクロフォン・データの入力、デジタルおよびアナログ出力の作動、およびI2C、I3C、UART、およびSPIを介した外部ホストへのフィードバックの送信が可能です。 QSPIメモリ インターフェースにより、メモリを簡単に拡張できます。 ウェイクアップワードとコマンドはカスタマイズでき、複数の言語をサポートできます。
このシステムのメリット:
- 事前にプログラムされた統合されたターンキーソリューションにより、ユーザーコードプログラミングなしでHMI音声制御機能を追加
- 幅広いコマンド入力機能による、言語に依存しないターゲットシステムの簡単なプログラミング-
- 完全なリファレンスデザインが利用可能で、広い入力電圧範囲(最大3.5V〜20V)をサポート
製品比較
アプリケーション
- インターネット接続のないハンズフリーのエンドポイントHMI
- 電化製品の簡単な音声制御
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動LDO
製品
LDO
製品
Op Amp
製品
Op Amp
製品
RISC-V ASSP
製品
128Mbit, QSPI Serial Flash Memory
製品
I2S CODEC
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
RISC-V-Based ASSP EASY for Voice HMI – The Journey Continues | ブログ | 2023年3月30日 |