メインコンテンツに移動

モーションセンサモジュール

概要

説明

モーションセンサの需要の高まりは、ホームオートメーション、セキュリティ、人工知能(AI)など、さまざまな業界全体のニーズによって推進されています。 モーションセンシングを使用して部屋の占有率を検出し、照明を制御するなど動きを感知しシステムがそれに応じて応答できるようにする機能は、エネルギ消費の削減など、多くの利点を提供します。

このアナログモーションセンサは、パッシブ赤外線(PIR)センサを使用して、2メートル離れた場所から動きを検出できます。 接続されたMCUボードから給電することも、外部レギュレータのサポートを受けて外部から給電することもできます。 このシステムは、QuickConnect IoT(QCIOT)エコシステムをサポートしており、他のQCIOTボードとデイジーチェーン接続できます。

このシステムのメリット:

  • 6μAの超低電源電流により、動作時間の延長とエネルギ効率の向上が促進されます。
  • 5Vから16Vまでの幅広い動作電圧は、さまざまなアプリケーションに適しています。
  • 常時稼働の自律動作により、システムのニーズに迅速に対応することができます。

製品比較

アプリケーション

  • カメラ
  • セキュリティ
  • ホームオートメーション
  • AIアプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Connector Line.137 Connector Line.135 Connector Line.136 Connector Line.134 Sheet.130 3.3V_local 3.3V_local 3.3V_local Connector Line.127 Sheet.128 3.3V_local 3.3V_local 3.3V_local Connector Line.127 Ground - Earth Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 QCIOT QCIOT QCIOT VIN = 5V to 16V VIN = 5V to 16V VIN = 5V to 16V 3.3V Out 3.3V Out 3.3VOut Hi-ACMP Hi-ACMP Hi-ACMP Hi-ACMP Hi-ACMP Hi-ACMP 3.3V_local 3.3V_local 3.3V_local Sheet.68 IRQ IRQ IRQ Analog Analog Analog Connector Line Connector Line.67 Connector Line 3.3V.70 3.3V 3.3V 3.3V Out 3.3V Out 3.3VOut Connector Line.73 Connector Line.76 Connector 1.167 Sheet.96 Sheet.94 Sheet.87 Ground - Earth Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 PIR Detect PIR Detect PIR Detect Connector Line.97 Load Switch Load Switch Load Switch Sheet.52 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.53 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.82 Sheet.78 Sheet.80 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Analog Analog Analog Connector Line.104 Connector Line.106 Connector Line.114 Connector Line.115 Bandpass Filter Bandpass Filter Bandpass Filter Connector 1.167.116 Connector Line.117 Ground - Earth.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Connector Line.123 S-812C33B S-812C33B S-812C33B Vin VIN VIN Vout VOUT VOUT En En En VOUT = 3.3V VOUT = 3.3V ISS = ~1.2µA IOUT = >50mA VOUT = 3.3VISS = ~1.2µAIOUT = >50mA Connector 1.167.129 Connector Line.133 Connector 1.167.138 Ground - Earth.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Ground - Earth.375 Ground - Earth.411 Connector Line.645 Connector 1.167.646 Sheet.647 IRQ IRQ IRQ Connector Line.415 Connector Line.67 IRQ IRQ IRQ Connector Line.67 Sheet.653 3.3V 3.3V 3.3V Resistor - Fixed Sheet.758 Ground - Earth.371 Sheet.372 Sheet.373 Sheet.374 Sheet.375 Connector.210 Sheet.743 Sheet.744 Sheet.745 Sheet.746 Sheet.747 Sheet.748 Connector.175 Connector.176 Sheet.751 Sheet.752 Sheet.753 Sheet.754 Sheet.755 Sheet.756 Sheet.778 Ground - Earth.371 Sheet.780 Sheet.781 Sheet.782 Sheet.783 Connector.210 Sheet.785 Sheet.786 Sheet.787 Sheet.788 Sheet.789 Sheet.790 Connector.175 Connector.176 Sheet.793 Sheet.794 Sheet.795 Sheet.796 Sheet.797 Sheet.798 Connector 1.167.799 Connector Line.800 Board.317 POWER POWER POWER PMOD OUT Pmod OUT Pmod OUT PMOD IN Pmod IN Pmod IN
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件