Dual-Channel Micropower Operational Amplifier Evaluation Board
The SLG88103V-EVB evaluation board is used to evaluate the SLG88103V dual-channel micropower operational amplifier for GreenPAK™.
The SLG88103 is a wide voltage range,...
The SLG88103 is a wide voltage range, 375nA dual-channel CMOS input operational amplifier capable of rail-to-rail input and output operation. Each amplifier can be individually powered down.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 3.58 MB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
ホワイトペーパー | PDF 501 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.85 MB | |
アプリケーションノート | PDF 691 KB | |
アプリケーションノート | PDF 348 KB | |
アプリケーションノート | PDF 502 KB | |
ホワイトペーパー | ZIP 902 KB | |
8件
|
The SLG88103V-EVB evaluation board is used to evaluate the SLG88103V dual-channel micropower operational amplifier for GreenPAK™.
The SLG88103 is a wide voltage range,...
The QCIOT-MOTIONPOCZ board is an analog motion sensor that can detect motion from up to two meters away by using a passive infrared (PIR) sensor.
The sensor is connected...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター