概要
説明
The ISL28915 is a nano power comparator optimized for low-power applications. This device is designed for single-supply operation from 1.8V to 5.5V and typically consumes 500nA of supply current. These devices also feature a push/pull output stage with rail-to-rail input and output swing (RRIO), allowing for maximum battery usage. The combination of small footprint, low power, single supply, and rail-to-rail operation makes them ideally suited for all battery operated devices. The ISL28915 features an enable pin and is offered in the 6 Ld SOT-23 package. The device operates over the -40°C to +125°C temperature range.
特長
- Low Active Current: 600nA Max
- Low Disable Current: 20nA Max
- Propagation Delay: 150µs
- Rail-to-Rail Input/Output Voltage Range (RRIO)
- Wide Supply Range: 1.8V to 5.5V
- Operating Temperature Range: -40°C to +125°C
製品比較
アプリケーション
- Battery-Powered/Portable Systems
- Telemetry and Remote Systems
- Alarm and Monitoring Systems
- Oscillator Circuits
- Window Comparators
- Threshold Detectors/Discriminators
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 573 KB | |
トレーニング | PDF 258 KB | |
トレーニング | PDF 325 KB | |
製品変更通知 | PDF 135 KB | |
パンフレット | PDF 482 KB 简体中文 , English | |
その他資料 | PDF 450 KB | |
その他資料 | PDF 451 KB | |
アプリケーションノート | PDF 384 KB | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター