SLG59M1639V Evaluation Board
The SLG59M1639V-EVB board evaluates the SLG59M1639V GreenFET, Dual P-Channel Reverse Blocking Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer...
SLG59M1639V は、デュアルチャネル、45mΩ PMOS負荷スイッチで、各チャネルで最大2Aの1.5~5.5 V電源レールをスイッチできるように設計されています。 どちらかのチャネルが有効な場合、逆電圧状態が検出されると、逆 電流保護機能により素早くスイッチが開きます(VOUT > VIN + 50 mVの状態でスイッチが開く)。 また、チャネルのVIN電圧が低すぎる場合、負荷スイッチにはUVLOスレッショルドモニタが内蔵されており、スイッチを保持またはOFFにすることができます。 各負荷スイッチは独立した低 電圧対応CMOS入力で制御されます。 SLG59M1639Vは、-40℃から85℃の範囲で動作するように設計されており、RoHS に準拠した超 小型の1.6 mm x 1.0 mm STDFNパッケージで提供されます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 490 KB | |
カタログ | PDF 5.05 MB | |
ガイド | PDF 2.77 MB | |
アプリケーションノート | PDF 220 KB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
その他資料 | PDF 301 KB | |
アプリケーションノート | PDF 301 KB | |
7件
|
The SLG59M1639V-EVB board evaluates the SLG59M1639V GreenFET, Dual P-Channel Reverse Blocking Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer...
The QCIOT-MOTIONPOCZ board is an analog motion sensor that can detect motion from up to two meters away by using a passive infrared (PIR) sensor.
The sensor is connected...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター