メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

DALI通信概要

近年、SDGs、ESGなど持続可能な社会に向け、省エネ性、安全性と快適性を重視したビルの開発・供給が進んでいます。そこで、BCPの他、ビルに向けた環境認証・評価制度となるLEED、ZEB、WELLなどが登場しました。様々な環境認証・評価へ取り組むため、照明は重要な一環として自由自在な調光・調色の制御により、快適性などを高めながら、省エネやコスト削減を図れています。それに向かって国際規格DALIが登場し、既に世界の主流となっています。

画像
DALI通信

*1 LEED:建物と敷地利用についての環境性能評価システム
*2 ZEB:快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと
*3 WELL:建物の環境・エネルギー性能と利用者の健康・快適性を評価するシステム
*4 UL規格:アメリカの認証機関(Underwriters Laboratories Inc.)が策定する製品安全規格
*5 ISO規格:製品やサービスに関して「世界中で同じ品質、同じレベルのものを提供できるようにしましょう」という国際的な基準
*6 IEC規格:電気・電子に関する国際規格

DALI通信

DALIはDigital Addressable Lighting Interfaceの略で、IEC62386で規定されたオープンな照明用国際通信規格です。通信は、マスタ(Control Device)とスレーブ(Control Gear)で構成されています。

DALI規格一覧

伝送路の基本は101、Control Gear は102、Control Deviceは103で構成されています。Control Device はルータ、スイッチ、人感センサ/ 照度センサなどが含まれ、 Control Gear は照明灯具が含まれます。その上位に個別機器に特化した規格(2xx,3xx)が用意されています。この構成により、共通の基盤で照明に関する機器を開発可能です。

画像
Block diagram illustrating the DALI protocol (IEC 62386) architecture, showing communication between DALI control devices and control gear over a two‑wire bus, including signal flow, power interface, and system components.

DALI通信特長

  • 照明灯具を個別に調光可能
    • 同一回路内でも個別に調光・調色などのコントロールが可能
    • 施工や管理が容易
  • オープンプロトコル
    • 異なるメーカの製品(照明灯具、センサ、スイッチ)を1つのControl Systemで制御可能
    • 一つのDALIネットワークにおいて、Control DeviceとControl Gear はそれぞれ64台のアドレスを設定可能
    • ビルのエネルギー監視システム(BEMS)と連動可能
  • 双方向通信可能
    • 照明灯具の状態監視が可能
画像
Illustrative diagram showing the energy‑saving effect of DALI lighting control by comparing traditional lighting usage with DALI‑managed lighting, highlighting reduced energy consumption through dimming.

DALI-2へ

現在、DALI はDALI-2と呼ばれる新しい規格に進化しています。DALI-2では照明へのニーズに合わせて新しいアプリケーションの定義、機能追加、互換性向上が盛り込まれています。そして、規格準拠には公式テストの実施が必要になってきています。
ルネサスは初めてDALI の規格化団体に加入した半導体メーカとして、最新の規格動向に沿った、テスト済みのプロトコルスタックを含むソリューションを提供しています。

DALIシステム事例 – スマート照明

タスク・アンビエント照明方式は、DALIシステムの特長を最大限に活かす照明デザイン手法です。作業に必要な明るさ(タスク)と、空間全体の快適性(アンビエント)を分けて考えることで、使いやすく心地よい環境を実現できます。

タスク・アンビエント照明の特長:

  • 人に合わせた調光・調色により、作業効率を向上させることができます。
  • 必要な場所に対して個別に調光を行うことで、従来方式と比べて省エネルギーを実現できます。
  • 人感センサによる自動消灯や、照度センサを用いて外光を考慮した照明制御を行うことで、さらなる省エネルギー効果が期待できます。

本構成では、照明灯具、センサ、スイッチなどの機器をすべて DALI で接続し、集中管理型の照明コントローラから一括で制御することができます。このように、DALI は必要な機器同士を相互に連携させ、状況に応じた制御が可能であるため、タスク・アンビエント照明を容易に実現できます。

画像
Illustrative diagram showing a smart lighting setup using DALI, with connected lights and sensors communicating to enable automated control and energy-efficient lighting management.
DALIを使ったタスク・アンビエント照明の例

DALIソリューション

ソリューション特徴

DALI-2 TOTAL SolutionはControl Device ( ルータ等のマスタ機器 ) と Control Gear ( 照明灯具等のスレーブ機器 ) の両方をサポートしたソリューションです。ソリューションを活用いただくことで、セット開発をされるお客様は、スタック及びアプリケーション開発にかかる時間を半年~1年間程度短縮することが可能です。

画像
DALI-2 TOTAL Solution

DALI-2 Total Solutionの特徴

  • Control Gear
    • 実績あるDALI Control Gearライブラリ(IEC62836-102対応)
    • LED照明、演出用照明に特化したParticular Requirements 207LED、209をサポート
    • DALI通信とデジタル電源向け周辺機能 を搭載したRL78/G24により、CPU負荷/コードサイズ削減、セットトータルのコストダウンを実現
    • 公式DALIテスタでテスト済のスタック
  • Control Device : Input Device, Application Controller
    • Input Device:推奨デバイス RL78/G23
      • RL78/G23はノイズに強いタッチ機能をサポートし、デザイン性に優れたスイッチを実現可能。更に、SMS機能*により CPU 負荷/タイマ数を削減して DALI 機能を実現
      • RL78/G23照明通信マスタ評価ボードはDMX512 及び赤外線通信に対応。センサ拡張用のPmod インタフェースを搭載し、人感センサ・照度センサなどの機能を搭載可能
      • 公式DALIテスタでテスト済みのスタック
    • Application Controller:推奨デバイスRX65N
      • RX65N Cloud Kitはクラウド環境に対応したFreeRTOSを提供し、Web(AWS)、スイッチ、PCの三つの方法でDALIバス上のInput DeviceやControl Gearを設定/制御が可能。
      • ユーザ認証、OTAに対応
      • 将来拡張を見据えたプロプラエタリフレーム(32bit以上)対応DALIドライバを搭載
      • 公式DALIテスタでテスト済みのスタック

RL78/G23照明通信マスタ評価ボードもRX65N照明通信マスタ評価ボードもPC上で動くGUI(DALI Master Controller GUI)と組み合わせることでバス上にあるInput Device, Application Controller, Control Gearの設定、バスモニタなどの機能を実現可能です。

*SMS機能:SMSはSnooze Mode Sequencerの略で、CPUとは独立して処理を実行する機能

リリース情報

ソリューション対応表
用途主な規格推奨製品評価用ボードソリューション
照明灯具IEC62386-102 ed.2.0 Control Gear (General Requirement)RL78/G24DC/DC LED Control Evaluation Boardソフトウェア自動生成ツール
RL78/G24 DALI-2 Control Gear 基本(102) 調光(207) 調色(209) サンプルアプリケーション Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)
ルータIEC62386-103 ed.1.0 Control Device (General Requirement) Application ControllerRL78/G23Lighting Communication Master Evaluation BoardRL78/G23 照明通信マスタ評価ボード ユーザーズ・マニュアル (PDF | English, 日本語)
DALI Master Control GUI
ルータIEC62386-103 ed.1.0 Control Device (General Requirement) Application ControllerRX65NRX65N Cloud kit +
DALI-2 Option board
RX65N グループ アプリケーションノート Cloud kit を使用したDALI-2 照明通信(Control Device/Application Controller 編) (ZIP | English, 日本語)
DALI Master Control GUI
プロトコルスタックライブラリ一覧(2026年現在)
規格 IEC 62386アプリケーション詳細RL78 *3RA *2RX
102照明灯具/PWM変換器などControl Gear (General Requirement)checkcheck-
207LED modules (Particular Requirement)checkcheck-
209Color control (Particular Requirement)checkcheck-
103スイッチ/ルータ/センサなどControl Device (General Requirement) Application Controller-checkcheck
Control Device (General Requirement) Input Devicecheckcheck-
301Push buttons (Particular Requirement)checkcheck-
302Absolute input devices (Particular Requirement)check--
303Occupancy sensors (Particular Requirement)check--
304Light sensors (Particular Requirement)check--

*1:DALI通信部分について公式テスタおよびテストシーケンスで動作確認を実施
*2:MBS/CS-Lab GMBH製
*3:ルネサス製, パートナー企業 テセラテクノロジ社でDALIスタックの受託開発サービスを提供中。こちらをご覧ください

手軽に開発/評価できる通信評価環境

通信評価環境は、通信対応調光器(通信マスタ、DALIスイッチ、センサ)等を開発する方向けのリファレンスソリューションです。 照明灯具との通信(DALI, DMX512, 赤外線通信)の評価としてもお使いいただくことができます。

 照明通信マスタ評価ボード 
(RTK7RL23LMP00000BJ)
RL78/G24 DC/DC LED制御評価ボード 
(RTK7RLG240P00000BJ)
RX65N Cloud Kit + DALI-2 Option Board
ユースケース照明スイッチとマスタの評価開発DALIスタックの基本評価Cloud接続によるアプリケーションコントローラの開発
MCURL78/G23RL78/G24RX65N + RL78/I1A
電源電圧DC5VDC5VDC5V
特徴静電容量タッチキーを搭載したDALI入力デバイスDALIの基本評価クラウド接続
調光I/FDALI-2/DMX512/IR/SwitchDALI-2/IR/DMX512/PMBus/SMBusDALI-2/Switch
ソフトウェア自動生成ツール対応対応-
本体サイズ(W x D x H)120 x 120 mm140 x 90 mm160 x 240 x 42.5 mm
*オプションボード込み

*ボード詳細については弊社営業にお問い合わせください

通信評価用 DALI, DMX512 マスタコントロールGUI

通信評価のマスタとして DALI, DMX512 用のGUIをご用意しています。RL78/G23照明通信マスタ評価ボードと組み合わせて頂く事で、マスタとして動作させることが可能です。通信による照明制御の評価としてお使い頂けます。GUI は弊社WEB サイトから無償ダウンロード可能です。

画像
Master Controller GUI
画像
An illustrative diagram showing a DALI (Digital Addressable Lighting Interface) communication setup, featuring a controller connected to multiple lighting devices to demonstrate signal flow, evaluation, and control within a lighting system.
Easy to configure a DALI Lighting Evaluation System by utilizing this RL78/G23 Lighting Communication Master Evaluation Board with RL78/G24 DC/DC LED Control Evaluation Board

照明システムの開発支援ツールQE for Lighting & Power

照明システムの開発支援ツールとしてQE for Lighting & Power をご用意しています。DALI向けのソフトウェアを自動生成でき、DALI-2 Control Gear をサポートし、GUI を通じて DALI パラメータを簡単に設定できます。弊社ウェブサイトより無料でダウンロード可能です。

画像
QE for Lighting & Power software tool interface with workflow, guide, and channel settings panels.
画像
Lighting-3_e.png

更に、RL78/G24 LED 照明制御アプリケーション・モデル (PDF | English, 日本語) アプリケーションノートを参考してLEDシミュレーションを実現可能です。

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
DALIマスタコントローラGUI
DALI 規格に従った通信ができる RL78/G23 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI
Code Generatorルネサス
DMX512マスタコントローラGUI
DMX512 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI
Code Generatorルネサス
照明システム向け開発支援ツール QE for Lighting & Power
ルネサスの照明システム用ライブラリ、サンプル・ソースコード、各種コンパイラ、ルネサス製の評価ボードとシームレスに統合できる照明システム向け開発支援ツールです。 [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RL78]
Solution Toolkitルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 17.63 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 17.37 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 17.27 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 23.58 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 30.95 MB English
アプリケーション: ビルディングオートメーション, 電源アダプタ&充電器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, IAR EWRL78
本アプリケーションノートは、RL78/G24マイクロコントローラを用いたDALI (Digital Addressable Lighting Interface)の通信を行うサンプルアプリケーションについて説明します。
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 24.97 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 14.97 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: ICCRL78 Function: Application Example, Communication Interface, Driver or Library, Other peripherals IDE: e2 studio, IAR-EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.13 MB
アプリケーション: 再生可能エネルギー&グリッド, 民生機器全般, 産業用機器
Function: System
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.11]
ログインしてダウンロード ZIP 7.21 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Application Example, Communication Interface, Driver or Library, Other peripherals IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.11;IAR-Compiler-for-RL78|V4.21.3.2447]
ログインしてダウンロード ZIP 10.85 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application-Example, Communication-Interface, Driver-or-Library, Other-peripherals IDE: e2 studio, IAR-EWRL78
10件

ドキュメント

パートナー

TESSERA TECHNOLOGY INC. Logo
テセラ・テクノロジー株式会社

開発実績

  • RL78/I1A搭載LED電源評価装置
  • RL78/I1A照明通信マスタ評価ボード (DALI、DMX512、赤外線通信のマスタ機能)
  • RL78/I1A照明通信コントロールギア評価ボード (DALI-2のControlGearに対応)

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。