メインコンテンツに移動

スマートタッチパネル

概要

説明

このスマートタッチパネルシステムは、静電容量式タッチインタフェースとディスプレイを管理する超低消費電力MCUを特徴としてます。 I2C空気質センサ(CO2やTVOCなど)、湿温度センサ、非接触温度測定用サーモパイルを搭載しています。 MCUはセンサデータを収集、処理し、LCDまたはTFTディスプレイ上のUIを更新します。 オプションのBluetooth Low EnergyまたはWi-Fi接続により遠隔監視が可能になり、システムの電源はAC入力から供給されます。 効率性を追求した設計で、低消費電力モードをサポートし、タッチコントロールによるユーザとの対話でリアルタイムの環境フィードバックを提供します。

このシステムのメリット:

  • 直感的なディスプレイを備えた静電容量式タッチパネルは、環境ステータスやコントロールへの簡単なインタラクションと素早いアクセスを実現
  • MCUはセグメントLCDドライバを内蔵しており、外部抵抗分割、容量分割、内部昇圧の3つのLCD駆動電圧生成方式をサポートしており、さまざまなセグメントLCDパネルに対応
  • CO2、湿温度、およびサーモパイルセンサを搭載し、リアルタイムで正確な室内空気質と温度データを提供し、より健康的な環境を実現
  • MCUの低消費電流は、性能を損なうことなく省エネを実現

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Web Connector Arrow.1437 Connector Arrow.1436 Connector Line.1379 Air Quality Sensor Air Quality Sensor Air Quality Sensor 5V 5V 5V Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor AC Power Source.1025.1333 Sheet.1334 Alternating Current Diode.1336 Sheet.1337 Sheet.1338 Sheet.1339 Capacitor Polaized.1340 Sheet.1341 Sheet.1342 Sheet.1343 Sheet.1344 Ground - Earth.1345 Sheet.1346 Sheet.1347 Sheet.1348 Sheet.1349 Connector Line.1350 Connector Line.1351 Connector Line.1352 Connector Arrow.1353 Connected signals arrow.1354 Connector Arrow.1355 Connected signals arrow.1357 Connected signals arrow.1358 Bi-directional.1359 Connected signals arrow.1360 Bi-directional.1362 Connected signals arrow.1363 Connected signals arrow.1364 Diode - LED.1366 Sheet.1367 Sheet.1368 Sheet.1369 Sheet.1370 Sheet.1371 Darlington.651 Sheet.1373 Darlington.254 Resistor - Fixed.1375 Connector Line.1376 Connector Line.1377 Connector Line.1378 Touch Key.1380 Sheet.1381 Sheet.1382 Sheet.1383 Sheet.1384 Sheet.1385 Sheet.1386 Sheet.1387 Sheet.1388 Sheet.1389 Speaker.1390 speaker_8_ Sheet.1392 Sheet.1393 Sheet.1394 Sheet.1395 LCD/LED Segment Display.1396 Sheet.1397 Sheet.1398 Sheet.1399 Sheet.1400 Sheet.1401 Sheet.1402 Sheet.1403 Sheet.1404 Sheet.1405 Sheet.1406 Sheet.1407 Sheet.1408 Sheet.1409 Sheet.1410 Sheet.1411 Sheet.1412 Sheet.1413 Sheet.1414 Sheet.1415 Sheet.1416 Sheet.1417 Sheet.1418 Sheet.1419 Sheet.1420 Sheet.1421 Sheet.1422 Sheet.1423 Sheet.1424 Sheet.1425 Sheet.1426 ON ON Sheet.1427 OFF OFF Sheet.1428 Sheet.1429 Sheet.1430 Sheet.1431 Sheet.1432 Sheet.1433 Sheet.1434 Sheet.1435 Connector Arrow.1438 Buzzer Buzzer Buzzer 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V 5V 5V 5V Vertical Wire Bundle.1447 2 2 2 Sheet.1449 5V 5V 5V Vertical Wire Bundle.1451 2 2 2 Sheet.1453 Vertical Wire Bundle.1454 2 2 2 Sheet.1456 85~265VAC 85~265VAC 85~265VAC Proximity Button Capacitive Touch Electrode Proximity Button Capacitive Touch Electrode Proximity ButtonCapacitive Touch Electrode WS124 WS124 WS124 5V 5V 5V Connector Arrow Connector 1.160 AC/DC AC/DC AC/DC LDO LDO LDO Level Shifter Level Shifter Level Shifter Thermopile Thermopile Thermopile Sheet.1464 MCU MCU MCU I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO LCDC LCDC LCDC VDD VDD VDD GPIO GPIO GPIO CTSU CTSU CTSU
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。